Resultados de búsqueda
PRODUCTO | Tipo de sensor | Voltaje de alimentación | Frecuencia de operación | |
---|---|---|---|---|
![]() |
ZS-00209-71 | Ambientes hostiles | 20 VCC a 33 VCC | 2000 Hz |
![]() |
ZS-00308-01 | Ambientes hostiles | 14 VCC a 33 VCC | 2000 Hz |
![]() |
ZS-00308-03 | Ambientes hostiles | 14 VCC a 33 VCC | 2000 Hz |
![]() |
ZS-00308-04 | Ambientes hostiles | 14 VCC a 33 VCC | 2000 Hz |
![]() |
ZS-00313-12 | Ambientes hostiles | 12 VCC a 32 VCC | 2000 Hz |
![]() |
ZS-00331-021 | No corresponde | No corresponde | No corresponde |
![]() |
ZS-00331-085 | No corresponde | No corresponde | No corresponde |
![]() |
ZS-00331-092 | No corresponde | No corresponde | No corresponde |
![]() |
ZS-00339-01 | Ambientes hostiles | 20 VCC a 33 VCC | 2000 Hz |
![]() |
ZS-00347-02 | Ambientes hostiles | No corresponde | 2000 Hz |
![]() |
ZS-00350-04Z-02 | Ambientes hostiles | 12 VCC a 32 VCC | No corresponde |
![]() |
ZS-00350-07Z-02 | Ambientes hostiles | 12 VCC a 32 VCC | No corresponde |
![]() |
ZS-00350-21 | Ambientes hostiles | 12 VCC a 32 VCC | No corresponde |
![]() |
ZS-00357-050 | No corresponde | No corresponde | No corresponde |
![]() |
ZS-00357-350 | No corresponde | No corresponde | No corresponde |
![]() |
ZS-00361-01 | Ambientes hostiles | 14 VCC a 33 VCC | 2000 Hz |
![]() |
ZS-00361-02 | Ambientes hostiles | 14 VCC a 33 VCC | 2000 Hz |
![]() |
ZS-00361-12 | Ambientes hostiles | 14 VCC a 33 VCC | 2000 Hz |
![]() |
ZS-00362-285 | Ambientes hostiles | No corresponde | No corresponde |
![]() |
ZS-00367-01 | Ambientes hostiles | 14 VCC a 32,5 VCC | No corresponde |
![]() |
ZS-00380-01 | Módulo de interfaz del sensor | No corresponde | No corresponde |
![]() |
ZS-00380-02 | Módulo de interfaz del sensor | No corresponde | No corresponde |
![]() |
ZS-00380-04 | Módulo de interfaz del sensor | No corresponde | No corresponde |
![]() |
ZS-00415-01 | Ambientes hostiles | No corresponde | No corresponde |
![]() |
ZS-00424-01 | Ambientes hostiles | 12 VCC a 32 VCC | 2000 Hz |
![]() |
ZS-00434-01 | Ambientes hostiles | 14 VCC a 33 VCC | 2000 Hz |
![]() |
ZS-00454-01 | Ambientes hostiles | 14 VCC a 33 VCC | 2000 Hz |
![]() |
ZS-00454-02 | Ambientes hostiles | 14 VCC a 33 VCC | 2000 Hz |
![]() |
ZS-00459-050 | Ambientes hostiles | No corresponde | No corresponde |
![]() |
ZS-00459-350 | Ambientes hostiles | No corresponde | No corresponde |
PÁGINA | |
---|---|
![]() |
Válvula BOP y fondo de pozo en instalaciones petroleras Los sensores e interruptores de Honeywell son resistentes y confiables y pueden encontrarse en diversas aplicaciones de válvula BOP y fondo de pozo. |
![]() |
Controles para el operador Los controles incluyen palancas de cambios, señales de giro, interruptores de parada de emergencia, controles personalizados, interruptores de llave e interruptores giratorios. |
![]() |
Serie YA 20 A ● SPNO ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel |
![]() |
Autorización de devolución de material (RMA) para calibración (Calibration Returns) El material a devolver debe enviarse al lugar original de compra y puede requerir un número de RMA válido para que se procese. |
![]() |
Serie PBN1 1 inH2O a 50 inH2O ● SPNO ● Detecta aire ● Manométrica, al vacío, diferencial ● Vida útil: hasta 20 millones de ciclos ● Presión de resistencia de 8 psi o 15 psi |
![]() |
Aplicación-Formulario de opinión de indicadores y monitores de la válvula Sin descripción |
![]() |
Avión militar La gama de sensores e interruptores de Honeywell es adecuada para su uso en aplicaciones de aviones militares. |
![]() |
Serie HPM Detección de partículas de dispersión de la luz con láser ● PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 ● Respuesta inferior a 6 s ● UART ● Versiones estándares y compactas |
![]() |
Motor de escaneo 2D EA31 Máxima tolerancia al movimiento ● Escaneo rápido ● Omnidireccional ● orientador LED ● Compacto ● Resistente ● Utilizado con tablero decodificador ED40 |
![]() |
Canal único transductor CA/transductores de desplazamiento ● Pantalla digital ● Indicador/acondicionadores de transductor de canal único programable ● Factor de forma pequeño DIN de 1/8 |
![]() |
Amplificadores plásticos o de fundición Amplificadores de acelerómetros piezoeléctricos o de sensor con galga extensiométrica ● Diversas salidas y voltajes de alimentación ● Aumenta la relación señal/ruido ● NEMA 4 |
![]() |
Formulario de comentarios para posicionadores y actuadores de válvulas de aplicación Sin descripción |
![]() |
Celdas de carga tipo cilindro de acero al carbono Resistente a la fatiga con una estructura de múltiples vigas ● Capacidades de hasta 10 000 000 N ● Puente doble (opcional) |
![]() |
Motores de CC sin escobillas Sin descripción |
![]() |
Detectores de calor Diseñados para la detección de calor/alarmas de humo en ambientes industriales, residenciales y comerciales. |
![]() |
Serie 3455R Corriente alta ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE |
![]() |
Sensores de humedad Sensores de humedad por absorción de humedad relativa y sensores de humedad/temperatura combinados HumidIcon™ de Honeywell. |
![]() |
Motor de escaneo 2D EA11 Excepcional tolerancia al movimiento ● Excelente rendimiento de decodificación ● Mayor velocidad de escaneo ● Omnidireccional ● Compacto ● Utilizado con tablero decodificador ED40 |
![]() |
LVDT aeroespaciales de un canal LVDT aeroespaciales de un canal ● pulsación de 8,89 mm a 35,56 mm ]0,35 in a 1,4 in] ● 1 millón de horas como mínimo MTBF ● cuerpo de acero inoxidable 17-4 PH |
![]() |
Kit de desarrollo de software SwiftDecoder-M Para usar con dispositivos móviles |
![]() |
Motores de escaneo de códigos de barras y módulos 1D y 2D Diseño óptimo ● Amplia cartera de productos ● Rendimiento de escaneo comprobado ● Soporte superior |
![]() |
Potenciómetros Convierta el movimiento rotacional en un cambio de resistencia suave en el voltaje o la corriente, que a menudo se utiliza para controlar los transductores de posición. |
![]() |
Sensores e interruptores para climatización y refrigeración Los sistemas de climatización y refrigeración (HVAC/R) ayudan a mantener un ambiente interior aceptable mediante el uso de soluciones S&PS precisas y confiables. |
![]() |
Formulario de comentarios de válvulas de aplicación sanitarias y FB Sin descripción |
![]() |
Salida de carga Acelerómetros piezoeléctricos autogeneradores de perfil bajo ● 10 kHz, 18 kHz, 30 kHz ● Salida de carga o salida de sensibilidad mejorada (pC/G) |
![]() |
Tubería principal de gas: medidores y presión de la línea Sin descripción |
![]() |
Puerta de salida principal/junto al ala Interruptores y sensores utilizados para monitorear las condiciones y la implementación. |
![]() |
Transductores de presión compactos y miniatura Línea completa de transductores de presión subminiatura livianos con montaje empotrado, diseño de perfil bajo y diafragma al ras para espacios sumamente pequeños. |
![]() |
Serie VPX cULus ● ATEX ● IEC Ex ● IP66, NEMA 4, 4X, 6, 13 ● Div. 1; Clase I: B, C, D ● Div. 1; Clase II: E, F, G |
![]() |
Uso: formulario de comentarios sobre anestesia Sin descripción |
![]() |
Ventas y servicio global Sin descripción |
![]() |
Series 380/RV4/485/53C/385 Potenciómetro de plástico conductor de 2 W ● Eje de 0,25 in de diámetro ● Cuerpo de acero inoxidable |
![]() |
Honeywell HumidIcon™ serie HIH7000 Sensor de temperatura y humedad relativa con salida digital combinado en un mismo encapsulado ● Precisión de humedad: ±3,0 % de HR típ. ● Precisión de temperatura: ±0,5 °C típ. |
![]() |
Bombas de infusión Se utiliza una bomba de jeringa, insulina o infusión (en general, una bomba de tornillo que empuja una jeringa o cartucho) para administrar cantidades pequeñas de medicamentos a un paciente por vía intravenosa. |
![]() |
Serie TB Diseño de contacto de doble corte ● UL, CSA ● Contactos de 10 A ● Dos circuitos (1NC/1NO) o cuatro circuitos (2NC/2NO) |
![]() |
Sistemas de automatización de laboratorios Estos sistemas integran software, maquinaria y pruebas clínicas de laboratorio tradicionales. |
![]() |
SD2420 Detectores de luz infrarroja tipo píldora miniatura ● Fotodiodo de silicio Serie PN ● Corriente de luz mín. de 7 μA ● Respuesta angular 48° ● Encapsulado de metal |
![]() |
Tablero decodificador 2D ED40 Interfaz USB 2,0 de alta velocidad ● Tamaño pequeño ● Microprocesador veloz ● Compatible con otros motores de escaneo 2D EAXX de Honeywell ● Bajo consumo de energía |
![]() |
Sensores de posición SMART, Serie SPS Usan una combinación patentada de tecnología ASIC y un conjunto de sensores MR para ofrecer una detección de posición absoluta con mejor velocidad y precisión. |
![]() |
Soluciones inalámbricas Limitless™ La amplia gama de tecnologías inalámbricas de Honeywell consta de un conjunto de productos que trabajan juntos como parte de un sistema inalámbrico. |
![]() |
Serie VRS de alta temperatura El sensor se expone a temperaturas de hasta 260 °C (450 °F). |
![]() |
Serie NK Instrumento de canal único portátil ● Entradas de galgas extensiométricas ● Alimentación con 4 celdas “D” |
![]() |
Serie 3455RCG Corriente alta ● Automático ● Cerámica ● Abierto en aumento ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de oro ● Manguito con remaches ● Perfil alto ● UL, CSA, VDE |
![]() |
Transductores de presión de T&M Sensores de presión absoluta, manométrica y manométrica real para especificaciones de verificación y medición, desde procesos industriales generales hasta ubicaciones peligrosas especializadas. |
![]() |
Serie 1HP Calificado según RTCA DO-160D ● 150 psi a 5000 psi ● Fácil de configurar ● Especificación MIL-PRF-8805 ● Presión de ruptura de 12000 psi |
![]() |
Interruptores básicos grandes de primera calidad Los interruptores cuentan con poca fuerza de operación y bajo recorrido diferencial, de 10 A a 25 A, y una amplia gama de calificaciones, acciones de funcionamiento y terminaciones. |
![]() |
Serie EX Interruptor manual de soporte magnético ● MIL-S-5594 ● 7 A máx. ● Contactos de plata fina ● Terminaciones con tornillos, hilos conductores y blindadas |
![]() |
Serie BS CA hasta 20 A (UL, CSA) ● Características de los interruptores ajustables o de circuito especiales ● Centros de montaje lateral de 25,4 mm |
![]() |
Serie 3450R Corriente alta ● Automático ● Fenólico ● Abierto o cerrado al aumentar ● 15 A/10 A ● Contactos de aleación de níquel/plata ● Manguito con remaches ● Perfil bajo ● UL, CSA |
![]() |
INICIO - Videos destacados Sin descripción |
Test Tab