Resultados de búsqueda
PRODUCTO | Tipo de sensor | Voltaje de alimentación | Frecuencia de operación | |
---|---|---|---|---|
932AB2W-A2P-PGM | Ambientes hostiles | 20 VCC a 33 VCC | 2000 Hz | |
![]() |
ZS-00305-01 | Ambientes hostiles | 18 VCC a 33 VCC | 2000 Hz |
![]() |
ZS-00351-01 | Ambientes hostiles | 12 VCC a 32 VCC | No corresponde |
PÁGINA | |
---|---|
![]() |
M12 Sensores de proximidad ECKO de acero inoxidable, autónomos, a prueba de factores ambientales ● Opción de superficie de detección de cerámica o de Crastin |
![]() |
Serie VRS de alta temperatura El sensor se expone a temperaturas de hasta 260 °C (450 °F). |
![]() |
Serie 14CE Para su uso en Europa ● Carcasa de metal, miniatura ● Prehilado o conector ● Centros de montaje de 25 mm ● Sellado IP65/66/67 ● Aprobaciones CE |
![]() |
Serie VRS de uso general Velocidades medias a altas o en ambientes con alto ruido electrónico y distancias de actuación relativamente pequeñas. |
![]() |
Serie 914CE Para su uso en América del Norte ● Carcasa de metal, miniatura ● Prehilado o conector ● Centros de montaje de 25 mm ● Sellado IP65/66/67 ● Aprobaciones cURus/CE |
![]() |
Serie VRS de alta resolución Requerimiento de pulsaciones precisas o uso de engranajes de paso fino. |
![]() |
Serie ZS Proximidad M12 de una pieza ● Superficie de detección de Crastin (plástico) ● Normalmente abierto/cerrado, suministro de corriente |
![]() |
Serie 932 Sensor de proximidad M12 de una pieza ● Superficie de detección de cerámica ● Normalmente abierto, suministro de corriente |
DOCUMENTO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
---|
Test Tab