Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Configuración  Rango de detección  Terminación  Salida
SPS-L035-LATS Lineal 0 mm a 35 mm (0 in a 1,38 in) Conector integral 282087-1 supersellado TYCO 0,55 VCC a 4,15 VCC, analógica
SPS-L075-HALS Lineal 0 mm a 75 mm (0 in a 2,95 in) cable con hilos 0 VCC a 5 VCC, analógica
SPS-L225-HALS Lineal 0 mm a 225 mm (0 in a 8,86 in) cable con hilos 0 VCC a 5 VCC, analógica
SPS-L225-HDLS Lineal 0 mm a 225 mm (0 in a 8,86 in) cable con hilos Digital RS232-tipo
  • PÁGINA
    10
    Cuerpo cuadrado

    Sensores de posición Smart lineales
    Rangos de detección lineal de 0 mm a 35 mm, 0 mm a 75 mm y 0 mm a 225 mm ● Salida V CC analógica: 35 mm, 75 mm y 225 mm; digital

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de posición y movimiento
    Codificadores, potenciómetros lineales/angulares/rotacionales, sensores de posición rotacional de efecto Hall sin contacto, sensores, resolutores, torque y acelerómetros.

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de posición SMART, Serie SPS
    Usan una combinación patentada de tecnología ASIC y un conjunto de sensores MR para ofrecer una detección de posición absoluta con mejor velocidad y precisión.

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de posición magnéticos
    Responden a la presencia o la interrupción de un campo magnético. Miden el movimiento lineal, angular o rotacional del imán sujetado al objeto en movimiento.

    Cuerpo cuadrado

    Generación de energía y energía alternativa
    Sensores e interruptores para usar en la generación de energía, junto con aplicaciones de energía eólica y solar.

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos agrícolas
    Sensores e interruptores para ayudar a que los vehículos agrícolas funcionen de forma eficiente y confiable.

    Cuerpo cuadrado

    Maquinaria, seguridad, planta de una fábrica

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos para minería/construcción
    Los controles de vehículos, sensores e interruptores de Honeywell han alimentado la industria del transporte durante 75 años, con aplicaciones y partes de alto desempeño.

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general de la grúa
    Los sensores de control de vehículo e interruptores de Honeywell S&C han alimentado la industria del transporte durante tres cuartos de siglo, con aplicaciones y partes de alto desempeño. Nuestra amplia cartera fabrica una variedad de soluciones para aplicaciones de transmisión y motor, así como también sensores de temperatura, interruptores de encendido, señales de giro y faros.

    Cuerpo cuadrado

    Válvula - Descripción general de los posicionadores y actuadores
    Los actuadores de válvula son mecanismos neumáticos o electrónicos que se usan en sistemas de control de proceso para abrir o cerrar válvulas de forma automática. Los actuadores de válvula pueden usarse con válvulas lineales o rotacionales.

  • FILTRAR POR


    Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Anular suscripción

    Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink