3
    Cuerpo cuadrado

    Serie GSX
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● INMETRO ● KOSHA ● IP67, NEMA 1, 4, 6, 12, 13 ● Div. 1 y 2; Clase I: B, C, D ● Div. 1 y 2; Clase II: E, F, G

    Cuerpo cuadrado

    Serie GSS
    Montaje EN50041 y EN50047 ● Estándares globales ● Carcasa de plástico o metal ● UL, CSA, CE, SIL3 ● Contactos de oro y plata

    Cuerpo cuadrado

    Generación de energía y energía alternativa
    Sensores e interruptores para usar en la generación de energía, junto con aplicaciones de energía eólica y solar.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf PK 80138: GSS Series Hinge Mount Safety Limit Switch Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones English 349.5KB
    pdf Hinge Mount Safety Limit Switch (GSS Series) Nota sobre aplicaciones English 89.2KB