Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO TIPO ESTILO SERIE
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Potenciómetros de plástico conductor de precisión
    Se ofrecen dispositivos de película gruesa compactos y resistentes en una amplia gama de valores de resistencia. Precisión al 0,25 %, sellado IP67 y vida útil de 30 millones de ciclos disponibles.

    Cuerpo cuadrado

    Serie SensorCube
    Potenciómetro de elemento plástico conductor de precisión con construcción sellada de 1 W ● Ejes de 0,25 in de diámetro ● Resistencia de 1 kOhm a 10 kOhm

    Cuerpo cuadrado

    Serie MKV
    Potenciómetro de elemento plástico conductor de precisión de 1 W ● Ejes de 0,25 in de diámetro ● Resistencia de 500 Ohm a 20 kOhm

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf SensorCube Series Precision Conductive Plastic Potentiometers Hoja de datos English 1014.9KB