Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Salida  Rango de presión  Tipo de medición  Voltaje de alimentación
24PCCFG6G Analógica 0 psi a 15 psi Manométrico tipo 10 V CC
24PCDFG6G Analógica 0 psi a 30 psi Manométrico tipo 10 V CC
24PCGNH6G Analógica 0 psi a 250 psi Manométrico tipo 10 V CC
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie de flujo 24PC
    Sin compensar ● Presión baja ● salida en mV ● Manométrica de flujo ● SIP ● Linealidad e histéresis: 0,75 % típ.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf 24PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi Hoja de datos English 1.1MB