Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161134==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Sellado  Tipo de terminación  Material de la carcasa
BAF1-2RN-LH Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN-RH Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN18-LH Oscilación - Varilla flexible NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN18-RH Oscilación - Varilla flexible NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN2-LH Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN2-RH Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN28-LH Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN28-RH Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN4-LH Botón de mano NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN4-RH Botón de mano NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RQ3-LH Botón superior - Largo NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RQ9-LH Botón superior con rodillo NEMA 1 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RQ9-RH Botón superior con rodillo NEMA 1 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RQN8-LH Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RQN8-RH Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-3CN18X1 Oscilación - Varilla flexible NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-3CNX1 Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-3RN2X-LH Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-3RN2X-RH Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-3RNX1 Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
DTF2-2RN-LH Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
DTF2-2RN-RH Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
DTF2-2RN2-LH Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
DTF2-2RN2-RH Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
DTF2-2RQ9-LH Botón superior con rodillo NEMA 1 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
DTF2-2RQ9-RH Botón superior con rodillo NEMA 1 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
DTF2-2RQN8-LH Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
DTF2-2RQN8-RH Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie BAF
    Carcasa de metal ● Sellado NEMA 1, 3, 4, 13 ● Centros de montaje de 101 mm x 41 mm ● Aprobaciones UL/CSA

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches Hoja de datos English 2.5MB