Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Conector  Longitud de la carcasa
SNG-QPCA-001 Conector Deutsch DTM04-4P con cable de 1,25 m (49,2 in), salida en ángulo recto 35 mm (1,38 pulg.)
SNG-QPDB-000 Conector Amp Superseal 1,5 282106 con cable de 145 mm (5,71 in), salida recta 45 mm (1,77 pulg.)
SNG-QPDB-002 Conector Deutsch DTM04-4P con cable de 1,25 m (49,2 in), salida recta 45 mm (1,77 pulg.)
SNG-QPLA-000 Cable de 500 mm (19,7 in), salida en ángulo recto 35 mm (1,38 pulg.)
SNG-QPMB-000 Cable de 500 mm (19,7 in), salida recta 45 mm (1,77 pulg.)
SNG-QPRA-000 Conector Amp Superseal 1,5 integral, salida en ángulo recto 35 mm (1,38 pulg.)
  • PÁGINA
    7
    Cuerpo cuadrado

    Dibujo en CAD
    Sensor de dirección y velocidad de efecto Hall, con salida en cuadratura ● Voltaje de alimentación de 4,5 V a 26 V ● Frecuencia de operación de 3 Hz a 20 kHz

    Cuerpo cuadrado

    Césped y jardinería
    Sensores e interruptores para vehículos para césped, jardín y ocio, además de sensores de temperatura, interruptores de arranque, señales de giro

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos agrícolas
    Sensores e interruptores para ayudar a que los vehículos agrícolas funcionen de forma eficiente y confiable.

    Cuerpo cuadrado

    Equipos de manipulación de materiales
    Los interruptores, sensores y controles de vehículos de Honeywell incluyen un abanico de productos para vehículos de manipulación de materiales

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos deportivos
    Sensores e interruptores para una variedad de aplicaciones en vehículos deportivos.

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos para minería/construcción
    Los controles de vehículos, sensores e interruptores de Honeywell han alimentado la industria del transporte durante 75 años, con aplicaciones y partes de alto desempeño.

    Cuerpo cuadrado

    Ferrocarril
    Sensores e interruptores para aplicaciones ferroviarias.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    6
    pdf SNG-Q Series Quadrature Speed and Direction Sensors Hoja de datos English 1.1MB
    pdf 正交速度和方向传感器 SNG-Q 系列 Hoja de datos Chino simplificado 1.1MB
    pdf Quadratur-Geschwindigkeits- und Richtungssensoren SNG-Q Serie Hoja de datos Alemán 1.1MB
    pdf 直交型速度/方向センサ SNG-Qシリーズ Hoja de datos Japonés 1.1MB
    pdf Sensores de velocidad y dirección en cuadratura Serie SNG-Q Hoja de datos Español 1.1MB
    pdf SNG-Q Series Quadrature Speed and Direction Sensors Nota sobre aplicaciones English 181.7KB
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink