Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Operación  Salida  Precisión
060-2443-02 1.000 gm Compresión 15 mV/V (nominal) (150 g a 500 g) 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb a 1.000 lb) escala completa de ±0,70 %
060-2443-06 10 lb Compresión 15 mV/V (nominal) (150 g a 500 g) 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb a 1.000 lb) escala completa de ±0,70 %
060-2443-07 25 lb Compresión 15 mV/V (nominal) (150 g a 500 g) 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb a 1.000 lb) escala completa de ±0,70 %
060-2443-08 50 lb Compresión 15 mV/V (nominal) (150 g a 500 g) 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb a 1.000 lb) escala completa de ±0,70 %
060-2444-03 100 lb Compresión 15 mV/V (nominal) (150 g a 500 g) 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb a 1.000 lb) escala completa de ±0,70 %
060-2444-06 250 lb Compresión 15 mV/V (nominal) (150 g a 500 g) 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb a 1.000 lb) escala completa de ±0,70 %
060-2445-02 500 lb Compresión 15 mV/V (nominal) (150 g a 500 g) 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb a 1.000 lb) escala completa de ±0,70 %
060-2445-04 1.000 lb Compresión 15 mV/V (nominal) (150 g a 500 g) 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb a 1.000 lb) escala completa de ±0,70 %
060-2446-01 250 gm Compresión 15 mV/V (nominal) (150 g a 500 g) 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb a 1.000 lb) escala completa de ±0,70 %
060-7480-02 1.000 Newton Compresión 15 mV/V (nominal) (150 g a 500 g) 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb a 1.000 lb) escala completa de ±0,70 %
  • PÁGINA
    7
    Cuerpo cuadrado

    Modelo 13
    Celdas de carga subminiatura para aplicaciones de compresión ● Capacidades de 150 g a 1.000 lb ● Precisión de escala completa de ±0,8 % ● Diseño de diafragma simple de acero inoxidable

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 43
    Celdas de carga de perfil bajo de precisión para aplicaciones de compresión ● 5 lb a 500.000 lb ● Precisión de escala completa tan baja como de ±0,13 % ● Diseño de diafragma doble ● Opción intrínsecamente segura

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 41
    Celdas de carga de perfil bajo de precisión para aplicaciones de tensión/compresión ● 5 lb a 500.000 lb ● Precisiones de escala completa de hasta ±0,13 % ● Disponemos de una opción intrínsecamente segura.

    Cuerpo cuadrado

    Serie DM
    Instrumento de bajo costo con montaje en banco, bastidor o panel ● Pantalla led de 4½ dígitos ● Caja DIN compacta de ⅛ ● Excitación CA, LVDT y VRT

    Cuerpo cuadrado

    Subminiatura - Celdas de carga de acero inoxidable
    Tamaños en subminiatura desde 9,7 mm de diámetro y desde 3,3 mm de altura; rangos de carga: 150 g a 1000 lb; 0,5 N a 5 kN; o 250 lb a 10000 lb

    Cuerpo cuadrado

    Devoluciones para reparación con autorización de devolución de material (RMA)
    El material a devolver debe enviarse al lugar original de compra y puede requerir un número de RMA válido para que se procese.

    Cuerpo cuadrado

    Autorización de devolución de material (RMA) para calibración (Calibration Returns)
    El material a devolver debe enviarse al lugar original de compra y puede requerir un número de RMA válido para que se procese.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Model 13 Subminiature Load Cell Datasheet Hoja de datos English 245.2KB