Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Contactos  Presión de operación  Terminación eléctrica  Puntos definidos estándar de fábrica  Conector
76051 Aleación de plata enchapada en oro 150 psi Tornillo n.º 8-32 1,5 psi, 1,8 psi, 2 psi y 3 psi 1/8-27 NPT
76052 Aleación de plata enchapada en oro 150 psi Tornillo n.º 8-32 14 psi, 15 psi, 18 psi, 20 psi, 22 psi y 23 psi 1/8-27 NPT
76053 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 25 psi, 30 psi, 35 psi, 38 psi y 40 psi 1/8-27 NPT
76054 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 60 psi, 65 psi, 70 psi, 78 psi, 80 psi y 90 psi 1/8-27 NPT
76055 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 100 psi, 110 psi, 120 psi, 125 psi, 140 psi y 150 psi 1/8-27 NPT
76056 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 1,5 psi, 2 psi y 3 psi 1/8-27 NPT
76057 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 14 psi, 15 psi, 17 psi, 20 psi, y 22 psi 1/8-27 NPT
76058 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 25 psi, 27 psi, 20 psi, 32 psi, 35 psi, 40 psi y 42 psi 1/8-27 NPT
76059 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 51 psi, 60 psi, 65 psi, 78 psi, y 85 psi 1/8-27 NPT
76060 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 100 psi, 125 psi y 150 psi 1/8-27 NPT
76061 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 1,5 psi, 2 psi, 2,5 psi y 3 psi 1/8-27 NPT
76062 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 15 psi, 17 psi, 20 psi y 24 psi 1/8-27 NPT
76063 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 27 psi, 30 psi, 35 psi, 40 psi, 45 psi y 50 psi 1/8-27 NPT
76064 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 55 psi, 60 psi, 65 psi, 70 pis, 75 psi y 80 psi 1/8-27 NPT
76065 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 91 psi, 100 psi, 140 psi, 145 psi, y 150 psi 1/8-27 NPT
76066 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 2 psi, 2,5 psi y 3 psi 1/8-27 NPT
76067 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 15 psi y 20 psi 1/8-27 NPT
76068 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 25 psi, 30 psi, 35 psi, 38 psi, 40 psi y 43 psi 1/8-27 NPT
76069 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 60 psi, 63 psi, 65 psi, 70 psi, y 85 psi 1/8-27 NPT
76070 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 100 psi, 120 psi y 150 psi 1/8-27 NPT
76071 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 2 psi y 3 psi 1/8-27 NPT
76072 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 15 psi, 20 psi, 23 psi y 24 psi 1/8-27 NPT
76073 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 25 psi, 27 psi, 30 psi, 35 psi, 40 psi, 45 psi y 50 psi 1/8-27 NPT
76074 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 60 psi, 75 psi y 80 psi 1/8-27 NPT
76075 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 100 psi, 105 psi, 135 psi, 145 psi, y 150 psi 1/8-27 NPT
76076 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 1,5 psi y 2 psi 1/8-27 NPT
76077 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 15 psi y 20 psi 1/8-27 NPT
76078 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 35 psi, 40 psi y 45 psi 1/8-27 NPT
76079 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 60 psi 1/8-27 NPT
76080 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 150 psi 1/8-27 NPT
76081 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 2,5 psi o 4,0 psi 1/8-27 NPT
76082 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 10 psi, 12 psi, 15 psi, 20 psi, 23 psi y 24 psi 1/8-27 NPT
76083 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 25 psi/40 psi, 30 psi/30 psi, 30 psi/40 psi, 43 psi/43 psi y 50 psi/50 psi 1/8-27 NPT
76084 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 40 psi/90 psi, 60 psi/60 psi, 90 psi/90 psi 1/8-27 NPT
76085 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 145 psi/145 psi 1/8-27 NPT
76087 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 11 psi/6 psi y 15 psi/18 psi 1/8-27 NPT
76090 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 95 psi/95 psi 1/8-27 NPT
76575 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 3,1 psi, 4 psi, 5 psi, 6 psi, y 7 psi 1/8-27 NPT
76576 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 8 psi, 9 psi, 10 psi, 12 psi, y 13 psi 1/8-27 NPT
76577 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 3,5 psi, 4 psi, 5 psi, 6 psi, y 7 psi 1/8-27 NPT
76578 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 8 psi, 9 psi, 10 psi, 12 psi y 13 psi 1/8-27 NPT
76579 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 4 psi, 5 psi, 6 psi y 7 psi 1/8-27 NPT
76580 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 8 psi, 10 psi, 12 psi y 13 psi 1/8-27 NPT
76582 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 5 psi/7 psi y 7 psi/7 psi 1/8-27 NPT
76583 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 3,5 psi, 4 psi, 5 psi, 6 psi, y 7 psi 1/8-27 NPT
76584 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 8 psi, 8,5 psi, 9 psi, 10 psi, y 12 psi 1/8-27 NPT
76585 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 4 psi, 5 psi y 7 psi 1/8-27 NPT
76586 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 8 psi y 10 psi 1/8-27 NPT
76587 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 4 psi, 5 psi, 6 psi y 7 psi 1/8-27 NPT
76588 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 9 psi y 10 psi 1/8-27 NPT
  • Ver próximos 50 resultados
  • PÁGINA
    12
    Cuerpo cuadrado

    Serie 5000
    0,5 psi a 150 psi ● Establecido de fábrica ● Contactos de oro ● A prueba de 500 psi ● tornillos n.º 8-32, hoja de 1/4 in, MetriPack

    Cuerpo cuadrado

    Serie 5000 (de vacío)
    Contactos planos de acción directa ● Configurado en fábrica de 1,1 inHg a 22 inHg ● Variedad de conectores y terminales ● A prueba de 30 inHg ● Presión de ruptura de 150 psi

    Cuerpo cuadrado

    N5X00 Series 2D Scan Engines
    Compact, lightweight & durable ● LED or laser aimer ● Omnidireccional ● For use in most general-purpose data collection applications

    Cuerpo cuadrado

    Serie 1HP
    Calificado según RTCA DO-160D ● 150 psi a 5000 psi ● Fácil de configurar ● Especificación MIL-PRF-8805 ● Presión de ruptura de 12000 psi

    Cuerpo cuadrado

    Honeywell Hawk™, serie de 3 in
    Resolutor con múltiples configuraciones de carcasa y transformador rotacional ● 3 in de diámetro ● Velocidades de 1X; 1X y 16X ● Transformador (mecánico, más de 360°) redundante

    Cuerpo cuadrado

    Serie de 13 mm
    Sin amplificar ● Absoluta y manométrica sellada ● piezas impregnadas con acero inoxidable 316L ● 0 psi a 500 psi a 0 psi a 5000 psi ● Terminación con cable plano

    Cuerpo cuadrado

    Serie SPT
    Amplificado y no amplificado ● Absoluta, manométrica, manométrica sellada, al vacío ● piezas impregnadas con acero inoxidable 316L ● 0 psi a 3 psi a 0 psi a 5000 psi

    Cuerpo cuadrado

    Motores
    Honeywell fabrica muchos sensores e interruptores que pueden usarse en motores de vehículo.

    Cuerpo cuadrado

    Transmisiones
    Los productos de Honeywell están diseñados para monitorear la velocidad, la presión y la temperatura, además de la posición cambiante y la medición de torque.

    Cuerpo cuadrado

    Compresores y bombas
    Sensores e interruptores para usar en bombas y compresores de aire.

    Cuerpo cuadrado

    Válvulas y actuadores
    Sensores e interruptores para usar en válvulas, actuadores y medidores de caudal.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de presión de grado aeroespacial
    Calificados según la especificación RTCA DO-160D, los interruptores manejan un rango de 150 psi a 5000 psi, son fáciles de configurar, cuentan con calificación MIL-PRF-8805 y tienen una presión de ruptura de 12000 psi.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Series 5000 Extended Duty Pressure Switch Datasheet Hoja de datos English 121.4KB
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink