Resultados de búsqueda
PRODUCTO | Rango de torque | Salida | Tipo de torque | Precisión | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
060-SCF41224-01 | 15 in-oz a 100 in-oz | No corresponde | Indicador de torque | ±2 % |
![]() |
060-SQF41197-01 | 0,01 in-oz a 0,1 in-oz | No corresponde | Indicador de torque | ±0,10 % |
![]() |
060-SQF41209-01 | 1 in-oz a 20 in-oz | No corresponde | Indicador de torque | ±2 % |
![]() |
060-SQF41210-01 | 2 in-oz a 40 in-oz | No corresponde | Indicador de torque | ±2 % |
PÁGINA | |
---|---|
![]() |
Transductores de torque de reacción para medición de torque Indicadores de torque ● Capacidades de 0,1 N-mm a 265 N-mm ● Protección contra la sobrecarga |
Test Tab