Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Amperaje  Circuitos  Actuador  Terminación  Sellado
V15H16-CP100 16 A SPNO Botón Conexión rápida No
V15H16-CP100A02 16 A SPNO Palanca recta Conexión rápida No
V15H16-CP100A02-K 16 A SPNO Palanca recta Conexión rápida No
V15H16-CP200 16 A SPNO Botón Conexión rápida No
V15H16-CP200B03 16 A SPNO Palanca recta larga Conexión rápida No
V15H16-CP200B03-K 16 A SPNO Palanca recta larga Conexión rápida No
V15H16-CP400 16 A SPNO Botón Conexión rápida No
V15H16-CP400B04 16 A SPNO Palanca simulando rodillo Conexión rápida No
V15H16-CZ100 16 A SPDT Botón Conexión rápida No
V15H16-CZ100-K 16 A SPDT Botón Conexión rápida No
V15H16-CZ100A02 16 A SPDT Palanca recta Conexión rápida No
V15H16-CZ100A02-K 16 A SPDT Palanca recta Conexión rápida No
V15H16-CZ100A03 16 A SPDT Palanca recta larga Conexión rápida No
V15H16-CZ100A03-K 16 A SPDT Palanca recta larga Conexión rápida No
V15H16-CZ100A05 16 A SPDT Palanca con rodillo Conexión rápida No
V15H16-CZ100A05-K 16 A SPDT Palanca con rodillo Conexión rápida No
V15H16-CZ100A06 16 A SPDT Palanca con rodillo largo Conexión rápida No
V15H16-CZ100A06-K 16 A SPDT Palanca con rodillo largo Conexión rápida No
V15H16-CZ200 16 A SPDT Botón Conexión rápida No
V15H16-CZ200B04 16 A SPDT Palanca simulando rodillo Conexión rápida No
V15H16-CZ200B04-K 16 A SPDT Palanca simulando rodillo Conexión rápida No
V15H16-CZ300-K 16 A SPDT Botón Conexión rápida No
V15H16-CZ300A02-K 16 A SPDT Palanca recta Conexión rápida No
V15H16-CZ300A03-K 16 A SPDT Palanca recta larga Conexión rápida No
V15H16-CZ300A05-K 16 A SPDT Palanca con rodillo Conexión rápida No
V15H16-CZ300A06-K 16 A SPDT Palanca con rodillo largo Conexión rápida No
V15H16-CZ400 16 A SPDT Botón Conexión rápida No
V15H16-CZ400-K 16 A SPDT Botón Conexión rápida No
V15H16-CZ400B02 16 A SPDT Palanca recta Conexión rápida No
V15H16-CZ400B02-K 16 A SPDT Palanca recta Conexión rápida No
V15H16-EP100 16 A SPNO Botón Conexión rápida No
V15H16-EP100A05 16 A SPNO Palanca con rodillo Conexión rápida No
V15H16-EP100A05-K 16 A SPNO Palanca con rodillo Conexión rápida No
V15H16-EP200 16 A SPNO Botón Conexión rápida No
V15H16-EP200B06 16 A SPNO Palanca con rodillo largo Conexión rápida No
V15H16-EP200B06-K 16 A SPNO Palanca con rodillo largo Conexión rápida No
V15H16-EP400 16 A SPNO Botón Conexión rápida No
V15H16-EP400-K 16 A SPNO Botón Conexión rápida No
V15H16-EP400A03 16 A SPNO Palanca recta larga Conexión rápida No
V15H16-EP400A03-K 16 A SPNO Palanca recta larga Conexión rápida No
V15H16-EZ100 16 A SPDT Botón Conexión rápida No
V15H16-EZ100A01 16 A SPDT Palanca recta Conexión rápida No
V15H16-EZ100A01-K 16 A SPDT Palanca recta Conexión rápida No
V15H16-EZ200 16 A SPDT Botón Conexión rápida No
V15H16-EZ200B02 16 A SPDT Palanca recta Conexión rápida No
V15H16-EZ200B02-K 16 A SPDT Palanca recta Conexión rápida No
V15H16-EZ400 16 A SPDT Botón Conexión rápida No
V15H16-EZ400-K 16 A SPDT Botón Conexión rápida No
V15H16-EZ400A01 16 A SPDT Palanca recta Conexión rápida No
V15H16-EZ400A01-K 16 A SPDT Palanca recta Conexión rápida No
  • Ver próximos 50 resultados
  • PÁGINA
    4
    Cuerpo cuadrado

    Serie V15
    Hasta 22 A CA (UL, cUL), 26 A CA (ENEC, CQC) ● Calificaciones de CC ● Variedad de actuadores, fuerzas, terminaciones y contactos ● Montaje diagonal de 22,2 mm x 10,3 mm

    Cuerpo cuadrado

    Generación de energía y energía alternativa
    Sensores e interruptores para usar en la generación de energía, junto con aplicaciones de energía eólica y solar.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores básicos
    Los interruptores sumamente confiables y resistentes incluyen versiones miniatura, subminiatura, grandes de primera calidad, especializados, sellados, básicos tipo V y herméticos.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores básicos de uso general
    Con tamaños estándar y miniatura y un rango de 0,1 A a 26 A, los interruptores básicos de uso general ofrecen amplias opciones de accionamiento, terminación, funcionamiento y temperatura.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    3
    pdf MICRO SWITCH V15 Series Standard Basic Switches Hoja de datos English 1.9MB
    pdf 50079204: V15 Series Miniature Switches Installation Instructions Instrucciones de instalación English 106.3KB
    pdf MICRO SWITCH V15 Series Miniature Basic Switch Nomenclature Tree Árbol de nomenclatura de productos English 875.2KB