Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Sellado  Tipo de terminación  Material de la carcasa
BAF1-2RN-LH Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN-RH Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN18-LH Oscilación - Varilla flexible NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN18-RH Oscilación - Varilla flexible NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN2-LH Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN2-RH Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN28-LH Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN28-RH Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN4-LH Botón de mano NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN4-RH Botón de mano NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RQ3-LH Botón superior - Largo NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RQ9-LH Botón superior con rodillo NEMA 1 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RQ9-RH Botón superior con rodillo NEMA 1 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RQN8-LH Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RQN8-RH Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-3CN18X1 Oscilación - Varilla flexible NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-3CNX1 Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-3RN2X-LH Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-3RN2X-RH Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-3RNX1 Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BFL1-AW1 Oscilación - Varilla flexible NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-AW2 Oscilante, plástico NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BL1 Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BL2 Barra de fuerza baja NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BL3 Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BP1 Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BW1 Oscilación - Varilla flexible NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BW3 Oscilante, plástico NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BW4 Oscilación: resorte de alambre NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFR1-BL1 Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFR1-BL2 Barra de fuerza baja NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFR1-BL3 Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFR1-BP1 Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFR1-BW1 Oscilación - Varilla flexible NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFR1-BW4 Oscilación: resorte de alambre NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
DTF2-2RN-LH Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
DTF2-2RN-RH Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
DTF2-2RN2-LH Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
DTF2-2RN2-RH Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
DTF2-2RQ9-LH Botón superior con rodillo NEMA 1 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
DTF2-2RQ9-RH Botón superior con rodillo NEMA 1 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
DTF2-2RQN8-LH Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
DTF2-2RQN8-RH Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-AR Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-AR141 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-AR16 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-AR20 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-AR30 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-AR400 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-AR50 Botón de mano NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
  • Ver próximos 12 resultados
  • PÁGINA
    8
    Cuerpo cuadrado

    Interruptores límite de carrera especializados
    Interruptores únicos para aplicaciones especiales con carcasas de plástico y metal, junto con diversas características y mecanismos de conmutación.

    Cuerpo cuadrado

    Serie BZG/BZH
    Carcasa de metal ● Montaje lateral diagonal o con brida ● Sellado NEMA 1, 3, 4, 13 ● Centros de montaje de 75 mm x 31 mm ● Aprobaciones UL

    Cuerpo cuadrado

    Serie OP
    Carcasa de metal ● Montaje lateral, superior o en extremos ● Sellado NEMA 1, 3, 4, 13 ● Aprobaciones UL/CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie ML
    Carcasa de metal grande ● No conectable ● Sellado NEMA 1, 3, 4, 13 ● Centros de montaje de 86 x 38 ● Aprobaciones UL/CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie VB
    Carcasa de metal compacta ● IP65 ● Centros de montaje de 42 mm

    Cuerpo cuadrado

    Serie BF
    Carcasa de plástico ● Sellado NEMA 1, 3, 4, 13 ● Aprobaciones UL

    Cuerpo cuadrado

    Serie SSCE
    Carcasa de metal, miniatura ● Cable prehilado de poliuretano ● Centros de montaje de 25 mm ● Sellado IP65/66/67 ● Aprobaciones CE

    Cuerpo cuadrado

    Serie BAF
    Carcasa de metal ● Sellado NEMA 1, 3, 4, 13 ● Centros de montaje de 101 mm x 41 mm ● Aprobaciones UL/CSA

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    394
    pdf MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches Hoja de datos English 12.9MB
    pdf GK Series Global Key Operated Safety Interlock Switch Hoja de datos English 1.4MB
    pdf MICRO SWITCH GLL Series Limit Switches Hoja de datos English 4.4MB
    pdf MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches Hoja de datos English 7MB
    pdf GKE Series Dual Entry Safety Interlock Switches Hoja de datos English 785KB
    pdf FF2 and FF3 Series Magnetically Actuated Non-Contact Barrel Safety Switches Hoja de datos English 712.2KB
    pdf Limit Switch Adapter for Deutsch DT4 Connectors Hoja de datos English 274.8KB
    pdf Relialign™ RDI Series Product Sheet Hoja de datos English 1.3MB
    pdf GKM Series Global Miniature Safety Key Interlock Switch Hoja de datos English 1MB
    pdf 91MCE Mini Limit Switches Hoja de datos English 304.5KB
    pdf 924CE Miniature Safety Switches Datasheet Hoja de datos English 2.2MB
    pdf Relialign™ CDI Series Commercial Door Interlock Switch Product Sheet Hoja de datos English 1.3MB
    pdf MICRO SWITCH 14CE Series Compact Limit Switches Hoja de datos English 1.3MB
    pdf MICRO SWITCH E7/V7 Series Medium-Duty Limit Switches Hoja de datos English 1.8MB
    pdf Datasheet: Limitless™ WGLA Series Global Limit Switches Hoja de datos English 1.6MB
    pdf GSS Series Electromechanical Safety Limit Switch Datasheet Hoja de datos English 3.6MB
    pdf Datasheet: Limitless™ WLS Series Heavy-Duty Limit Switches Hoja de datos English 1.8MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Limit Switches (LS Series) Hoja de datos English 11.2MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Factory Sealed Limit Switches (LSY-FP Series) Hoja de datos English 9.7MB
    pdf MICRO SWITCH EN Series Environmentally Sealed Limit Switches Hoja de datos English 927.6KB
    pdf MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches Hoja de datos English 2.5MB
    pdf MICRO SWITCH CX Series Explosion-Proof, Weather Sealed Limit Switches Hoja de datos English 3.8MB
    pdf MICRO SWITCH 914CE Series Compact Limit Switches Hoja de datos English 1.2MB
    pdf MICRO SWITCH SZL-VL Series Miniature Industrial Limit Switches Hoja de datos English 901.7KB
    pdf MICRO SWITCH BX/BX2 Series Explosion-Proof Limit Switches Hoja de datos English 5.7MB
    pdf MICRO SWITCH SZL-VL-S Miniature Industrial Limit Switch Hoja de datos English 1.2MB
    pdf MICRO SWITCH GXS Series Flame-Proof Limit Switches Hoja de datos English 1.2MB
    pdf MICRO SWITCH E6/V6 Series Medium-Duty Limit Switches Hoja de datos English 2.7MB
    pdf MICRO SWITCH SZL-WL Series General Purpose Limit Switches Hoja de datos English 3.6MB
    pdf MICRO SWITCH GSX Series Explosion-Proof Safety Switch for Hazardous Applications Hoja de datos English 1.4MB
    pdf GKN Series Safety Interlock Switch Hoja de datos English 484.9KB
    pdf MICRO SWITCH LS Series General Purpose Limit Switches Hoja de datos English 4.7MB
    pdf MICRO SWITCH EX Series Hazardous Location Limit Switches Hoja de datos English 788.8KB
    pdf MICRO SWITCH HR Series Hermetically Sealed, High Temperature Limit Switches Hoja de datos English 707.9KB
    pdf MICRO SWITCH LSX Series Hazardous Area Limit Switches Hoja de datos English 3.2MB
    pdf MICRO SWITCH HE Series Hermetically Sealed Limit Switches Hoja de datos English 717.5KB
    pdf GSX Series Explosion-Proof Safety Switches Hoja de datos English 1.4MB
    pdf MICRO SWITCH NGC Series Limit Switches Datasheet Hoja de datos English 2.3MB
    pdf Série GKM Fin de course miniature de sécurité avec interverrouillage à clé Hoja de datos Francés 1MB
    pdf Série GKN Interrupteur de verrouillage de sécurité Hoja de datos Francés 484.9KB
    pdf Serie GKN Sicherheits-Verriegelungsschalter Hoja de datos Alemán 484.9KB
    pdf Serie GKM Miniatur-Sicherheits-Verriegelungsschalter mit separatem Betätiger Hoja de datos Alemán 1MB
    pdf Serie GKN Interruttore con interblocco di sicurezza Hoja de datos Italiano 484.9KB
    pdf Serie GKM Interruttori con interblocco di sicurezza a chiave miniaturizzati Hoja de datos Italiano 1MB
    pdf Serie GKM Interruptor de seguridad miniatura Hoja de datos Español 1MB
    pdf PK 81116: HDLS Heavy Duty Limit Switch Instrucciones de instalación English 2.3MB
    pdf PK 81521: GLS Min-Din Global Limit Switches Instrucciones de instalación English 5.8MB
    pdf 50005007: 14CE100 Series Explosion Proof Limit Switches Instrucciones de instalación English 1.3MB
    pdf XP-4051: Series GXA/GXE Hazardous Area Switch Instrucciones de instalación English 754.9KB
    pdf 32307000: Installation and Technical Manual, Limitless™ Point-to-Point Wireless Hazardous Area Limit Switch, WBX Series Instrucciones de instalación English 3.3MB
  • Ver próximos 50 resultados