Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO  Material de la caja  Cantidad de canales  Tipo de entrada
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    5
    Cuerpo cuadrado

    Amplificadores plásticos o de fundición
    Amplificadores de acelerómetros piezoeléctricos o de sensor con galga extensiométrica ● Diversas salidas y voltajes de alimentación ● Aumenta la relación señal/ruido ● NEMA 4

    Cuerpo cuadrado

    Serie UV
    Amplificador de galga extensiométrica ● Salida de ±5 V CC (tres cables) ● Ajustes de ganancia programables ● Amplio rango de ajuste a cero

    Cuerpo cuadrado

    Series UBP-10
    Galga extensiométrica bipolar universal ● Alimentación de voltaje única de 24 a 32 a cableado en línea ● Ajustes de ganancia programables ● Amplio rango de ajuste a cero

    Cuerpo cuadrado

    Series UV-10
    Amplificador de galga extensiométrica ● Salida de ±10 V CC (tres cables) ● Ajustes de ganancia programables ● Amplio rango de ajuste a cero

    Cuerpo cuadrado

    Serie U3W
    Galga extensiométrica ● Salida analógica de 4 mA a 20 mA ● Ajustes de ganancia programables ● Amplio rango de ajuste a cero

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    29
    pdf 380 Series, RV4 Series, 485 Series, 53C Series, 385 Series 2 W Conductive Plastic Potentiometers Hoja de datos English 6.8MB
    pdf Model DM Demodulator for AC Transducer/ Displacement Transducers Datasheet Hoja de datos English 208.1KB
    pdf Summing Amplifier AA919 Datasheet Hoja de datos English 293.8KB
    pdf SensorCube Series Precision Conductive Plastic Potentiometers Hoja de datos English 1014.9KB
    pdf Model UV-10 Bridge Based Sensor In-Line Amplifier Datasheet Hoja de datos English 256.4KB
    pdf Model DV-10 DIN-Rail Mount In-Line Amplifier Datasheet Hoja de datos English 199.6KB
    pdf Model UBP Universal Bi-Polar In-Line Amplifier Datasheet Hoja de datos English 243.4KB
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers Datasheet Hoja de datos English 4MB
    pdf Model UV Bridge Based Sensor In-Line Amplifier Datasheet Hoja de datos English 238.6KB
    pdf Model DV-05 DIN-Rail Mount In-Line Amplifier Datasheet Hoja de datos English 206.6KB
    pdf Model DLD-VH Rail Mount In-Line Amplifier Datasheet Hoja de datos English 204.4KB
    pdf Model U3W Bridge Based Sensor In-Line Amplifier Datasheet Hoja de datos English 243.3KB
    pdf Summing Amplifier AA919 Installation & Technical Manual Instrucciones de instalación English 2.4MB
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers Installation Instructions Instrucciones de instalación English 3.7MB
    pdf PK 88270: BF Plastic enclosed switch Instrucciones de instalación English 217.9KB
    pdf 380 Series, RV4 Series, 485 Series, 53C Series, 385 Series 2 W Conductive Plastic Potentiometers Installation Instructions Instrucciones de instalación English 5.8MB
    pdf Plastic Molding Machines Nota sobre aplicaciones English 31.2KB
    pdf 392 Series, RV6 Series 0.5 W Conductive Plastic Potentiometers Nota sobre aplicaciones English 191.1KB
    pdf 0 Vdc to 5 Vdc Sensor Amplifier which Swings to Ground Información técnica English 89.3KB
    pdf SEP8505 Series Plastic or Ceramic Package Infrared Emitters Catalog Information Información del catálogo English 424.4KB
    pdf SEP8506 Series Plastic or Ceramic Package Infrared Emitters Catalog Information Información del catálogo English 421.6KB
    pdf SEP8507 Series Plastic or Ceramic Package Infrared Emitters Catalog Information Información del catálogo English 360.9KB
    pdf SDP8407 Series Plastic and Ceramic Package Phototransistors Catalog Information Información del catálogo English 327.9KB
    pdf SEP8705 Series Plastic or Ceramic Package Infrared Emitters Catalog Information Información del catálogo English 421.5KB
    pdf SDP8436 Series Plastic and Ceramic Package Phototransistors Catalog Information Información del catálogo English 452.2KB
    pdf SEP8736 Series Plastic or Ceramic Package Infrared Emitters Catalog Information Información del catálogo English 476.7KB
    pdf SDP8371 Series Plastic and Ceramic Package Phototransistors Catalog Information Información del catálogo English 492.5KB
    pdf Plastic Enclosed Switches BF Series Información del catálogo English 345.2KB
    pdf SEP8706 Series Plastic or Ceramic Package Infrared Emitters Catalog Information Información del catálogo English 416.4KB