Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Sellado  Tipo de terminación  Material de la carcasa
LS2A4K Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Acero inoxidable
LS2A4KC Eje lateral giratorio NEMA 1, 6, 6P, 12 Cable de 6 ft Acero inoxidable
LS2A4KPC Eje lateral giratorio NEMA 1, 4, 6, 6P, 12 Cable de 20 ft Acero inoxidable
LS2A4KY-FP Eje lateral giratorio NEMA 1, 6, 6P, 12 Cable de 12 ft Acero inoxidable
LS2A4L Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Acero inoxidable
LS2A4LX-FP Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Cable de 12 ft Acero inoxidable
LS2C4L Botón superior NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Acero inoxidable
LS2D4K Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Acero inoxidable
LS2D4KC Botón superior con rodillo NEMA 1, 6, 6P, 12 Cable de 6 ft Acero inoxidable
LS2D4L Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Acero inoxidable
LS2D4LM Botón superior con rodillo NEMA 1, 6, 6P, 12 Cable de 6 ft Acero inoxidable
LS2E4K Botón lateral - Estándar NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Acero inoxidable
LS2E4L Botón lateral - Estándar NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Acero inoxidable
LS2F4K botón con rodillo lateral NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Acero inoxidable
LS2F4L botón con rodillo lateral NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Acero inoxidable
LS2F4L5 botón con rodillo lateral NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Acero inoxidable
LS2H3K Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Acero inoxidable
LS2H4K Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Acero inoxidable
LS2H4L Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Acero inoxidable
LS2H4L3 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Acero inoxidable
LS2M4N Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Acero inoxidable
LS2M4N3 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Acero inoxidable
LS2N3K Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Acero inoxidable
LS2YAB4K Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Acero inoxidable
LS2YAB4L Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Acero inoxidable
LS2YAB4L5M Eje lateral giratorio NEMA 1, 6, 6P, 12 Cable de 6 ft Acero inoxidable
LS2YDB4K Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Acero inoxidable
LS2YMB4N Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Acero inoxidable
LS3A1A Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinc de fundición
LS3A2B Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinc de fundición
LS3A3K Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinc de fundición
LS3A3K-7AA Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinc de fundición
LS3D3K Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinc de fundición
LS3F1E botón con rodillo lateral NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinc de fundición
LS3M2D Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinc de fundición
LS3YDC1A Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinc de fundición
LS3YDC1E Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinc de fundición
LS3YVC1A Botón superior - Ajustable NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinc de fundición
LS3YVC1E Botón superior - Ajustable NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinc de fundición
LS4A1A Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
LS4A1E Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
LS4A2B Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
LS4A3K Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
LS4A3K-1B Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
LS4A3K-2B Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
LS4A3K-7AA Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
LS4C1A Botón superior - Estándar NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
LS4C3K Botón superior - Estándar NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
LS4D1A Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
LS4D3K Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinc de fundición
  • Ver próximos 50 resultados
  • PÁGINA
    16
    Cuerpo cuadrado

    Interruptores límite de carrera de uso general
    Los interruptores cuentan con las normas de la IEC, montajes EN50041 y EN50047, carcasas de plástico o metal, conectables o no conectables, 3 opciones de conductos y un rango de opciones de sellado.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores límite de uso intensivo
    Tres series selladas según NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 y IP65/66/67; opción de caja de acero inoxidable tipo 316 y múltiples montajes y actuadores.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de límite
    Una amplia y profunda cartera de interruptores límite de carrera, que incluye interruptores globales, de uso intensivo, miniatura, de uso general, ubicaciones peligrosas, sellados e inalámbricos.

    Cuerpo cuadrado

    Acero inoxidable HDLS
    Cuerpo de acero inoxidable ● No conectable ● Sellado NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 ● Centros de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie HDLS completamente reforzada
    Carcasa de metal resistente, sellado con resina epoxi ● No conectable ● Sellado NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 ● Centros de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie SZL-WL
    Montaje EN50041 ● Carcasa de metal ● Sellado IP67 ● Centros de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CE/CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie HDLS estándar
    Carcasa de metal resistente ● Conectable y no conectable ● Sellado IP65/66/67 ● Centros de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CSA/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie LSX
    UL ● CSA ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13 ● Div. 1 y 2; Clase I: B, C, D ● Div. 1 y 2; Clase II: E, F, G

    Cuerpo cuadrado

    Serie ML
    Carcasa de metal grande ● No conectable ● Sellado NEMA 1, 3, 4, 13 ● Centros de montaje de 86 x 38 ● Aprobaciones UL/CSA

    Cuerpo cuadrado

    Manipulación de desechos
    Interruptores límite de carrera MICRO SWITCH para usar en aplicaciones de administración y manipulación de desechos.

    Cuerpo cuadrado

    Ferrocarril
    Sensores e interruptores para aplicaciones ferroviarias.

    Cuerpo cuadrado

    Válvulas y actuadores
    Sensores e interruptores para usar en válvulas, actuadores y medidores de caudal.

    Cuerpo cuadrado

    Maquinaria, seguridad, planta de una fábrica

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos para minería/construcción
    Los controles de vehículos, sensores e interruptores de Honeywell han alimentado la industria del transporte durante 75 años, con aplicaciones y partes de alto desempeño.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores
    Sin descripción

    Cuerpo cuadrado

    Manipulación de materiales y cintas transportadoras

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    16
    pdf Datasheet: Limitless™ WLS Series Heavy-Duty Limit Switches Hoja de datos English 1.8MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Limit Switches (LS Series) Hoja de datos English 11.2MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Factory Sealed Limit Switches (LSY-FP Series) Hoja de datos English 9.7MB
    pdf 50054911: Installation & Technical Manual: Limitless™ WLS Series Heavy-Duty Limit Switches Instrucciones de instalación English 2.4MB
    pdf PK 81181: LSX Series Explosion Proof Heavy Duty Limit Switch Instrucciones de instalación English 380KB
    pdf PK 8119: Heavy Duty LS Limit Switch with Gold Plated Contacts Instrucciones de instalación English 61.4KB
    pdf 50054912: Quick Start Guide: Limitless™ WLS Series Heavy-Duty Limit Switches Instrucciones de instalación English 290.6KB
    pdf Heavy Duty Limit Switches HDLS Series Special Applications Información del catálogo English 317KB
    pdf Heavy Duty Limit Switches HDLS Series Stainless Steel Información del catálogo English 334.2KB
    pdf Heavy Duty Limit Switches HDLS Series Rotary and Plunger Actuation Información del catálogo English 1.3MB
    pdf Heavy Duty Limit Switches HDLS Series Temperature and Performance Data Información del catálogo English 105.2KB
    pdf Heavy Duty Limit Switches HDLS Series Overview Información del catálogo English 1MB
    pdf Heavy Duty Limit Switches HDLS Series Mounting Dimensions Información del catálogo English 1003.2KB
    pdf Heavy Duty Limit Switches HDLS Series Modification and Replacement Parts Información del catálogo English 716.5KB
    pdf Heavy Duty Limit Switches HDLS Series Epoxied Información del catálogo English 539.5KB
    pdf MICRO SWITCH HDLS (LSA) Series Heavy-Duty Limit Switch Nomenclature Tree Árbol de nomenclatura de productos English 987.1KB