Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de detección  Frecuencia de operación  Voltaje de alimentación
SNDH-T4C-G01 Dirección y velocidad en cuadratura 1 Hz a 15 kHz 4,5 VCC a 18 VCC
SNDH-T4L-G01 Dirección y velocidad en cuadratura 1 Hz a 15 kHz 4,5 VCC a 18 VCC
SNDH-T4P-G01 Dirección y velocidad en cuadratura 1 Hz a 15 kHz 4,5 VCC a 18 VCC
SNDH-T4P-G02 Dirección y velocidad en cuadratura 1 Hz a 15 kHz 4,5 VCC a 18 VCC
SNG-QPCA-001 Dirección y velocidad en cuadratura 3 Hz a 20 kHz 4,5 VCC a 26 VCC
SNG-QPDB-000 Dirección y velocidad en cuadratura 3 Hz a 20 kHz 4,5 VCC a 26 VCC
SNG-QPDB-002 Dirección y velocidad en cuadratura 3 Hz a 20 kHz 4,5 VCC a 26 VCC
SNG-QPLA-000 Dirección y velocidad en cuadratura 3 Hz a 20 kHz 4,5 VCC a 26 VCC
SNG-QPMB-000 Dirección y velocidad en cuadratura 3 Hz a 20 kHz 4,5 VCC a 26 VCC
SNG-QPRA-000 Dirección y velocidad en cuadratura 3 Hz a 20 kHz 4,5 VCC a 26 VCC
  • PÁGINA
    8
    Cuerpo cuadrado

    Sensores de velocidad
    Proporcionan detección sin contacto de un objetivo ferroso (afecta un campo magnético) rotacional, como un engranaje, eje o mecanismo similar.

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de velocidad y dirección digitales de efecto Hall
    La salida de efecto Hall digital doble ofrece información de velocidad y dirección.

    Cuerpo cuadrado

    Speed and Direction, Speed Sensor ICs
    VM821Q1 detects the speed, direction, and position of a ring magnet encoder target. VF401 senses fine pitch ring magnets. VF526DT provides both speed and direction output.

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de velocidad activos
    Los sensores de velocidad magnéticos y de efecto Hall ofrecen una salida digital directamente al controlador; sin necesidad de acondicionador de señal.

    Cuerpo cuadrado

    VF526DT
    IC de sensor de efecto Hall digital dual con traba y salidas de velocidad y dirección ● Encapsulado SOT-89B (cinta y carrete de bolsillo) ● Salida de sumidero doble

    Cuerpo cuadrado

    Dibujo en CAD
    Sensor de dirección y velocidad de efecto Hall, con salida en cuadratura ● Voltaje de alimentación de 4,5 V a 26 V ● Frecuencia de operación de 3 Hz a 20 kHz

    Cuerpo cuadrado

    Válvulas y actuadores
    Sensores e interruptores para usar en válvulas, actuadores y medidores de caudal.

    Cuerpo cuadrado

    Serie SNDH-T
    Sensor de dirección y velocidad de efecto Hall, con salida en cuadratura ● Voltaje de alimentación de 4,5 VCC a 18 VCC ● Frecuencia de operación de 1 Hz a 15 kHz