Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango de presión  Tipo de medición  Tipo de puerto  Conexión eléctrica
PX2AF1XX150PAAAX 0 psi a 150 psi Absoluto Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AF1XX150PSAAX 0 psi a 150 psi Calibre sellado Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AF1XX300PAAAX 0 psi a 300 psi Absoluto Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AF1XX300PSAAX 0 psi a 300 psi Calibre sellado Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AF1XX500PAAAX 0 psi a 500 psi Absoluto Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AF1XX500PGAAX 0 psi a 500 psi Calibre sellado Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AF1XX500PSCHX 0 psi a 500 psi Calibre sellado Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AF1XX750PAAAX 0 psi a 750 psi Absoluto Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AG1XX010BSAAX 0 bar a 10 bar Calibre sellado G 1/4 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AG1XX010BSCHX 0 bar a 10 bar Calibre sellado G 1/4 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AG1XX016BGAAX 0 bar a 16 bar Calibre sellado G 1/4 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AG1XX016BSAAX 0 bar a 16 bar Calibre sellado G 1/4 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AG1XX016BSCHX 0 bar a 16 bar Calibre sellado G 1/4 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AG1XX01KPABGX 0 psi a 1000 psi Absoluto G 1/4 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AG1XX025BSAAX 0 bar a 25 bar Calibre sellado G 1/4 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AG1XX025BSCHX 0 bar a 25 bar Calibre sellado G 1/4 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AG2XX010BSAAX 0 bar a 10 bar Calibre sellado G 1/8 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AG2XX010BSCHX 0 bar a 10 bar Calibre sellado G 1/8 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AG2XX016BSAAX 0 bar a 16 bar Calibre sellado G 1/8 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AG2XX016BSCHX 0 bar a 16 bar Calibre sellado G 1/8 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AG2XX025BSAAX 0 bar a 25 bar Calibre sellado G 1/8 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AG2XX025BSCHX 0 bar a 25 bar Calibre sellado G 1/8 (ISO 1179-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AM1XX01KPSAAX 0 psi a 1000 psi Calibre sellado M12 x 1,5 (ISO 6149-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AM1XX100PSAAX 0 psi a 100 psi Calibre sellado M12 x 1,5 (ISO 6149-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AM1XX100PSCHX 0 psi a 100 psi Calibre sellado M12 x 1,5 (ISO 6149-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AM1XX250PAAAX 0 psi a 250 psi Absoluto M12 x 1,5 (ISO 6149-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AM1XX250PSCHX 0 psi a 250 psi Calibre sellado M12 x 1,5 (ISO 6149-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AM1XX500PACHX 0 psi a 500 psi Absoluto M12 x 1,5 (ISO 6149-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AM1XX500PSAAX 0 psi a 500 psi Calibre sellado M12 x 1,5 (ISO 6149-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AN1XX01KPAAAX 0 psi a 1000 psi Absoluto 1/4-18 NPT Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AN1XX100PAAAX 0 psi a 100 psi Absoluto 1/4-18 NPT Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AN1XX100PSAAX 0 psi a 100 psi Calibre sellado 1/4-18 NPT Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AN1XX100PSACX 0 psi a 100 psi Calibre sellado 1/4-18 NPT Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AN1XX200PGAAX 0 psi a 200 psi Calibre sellado 1/4-18 NPT Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AN1XX200PSAAX 0 psi a 200 psi Calibre sellado 1/4-18 NPT Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AN1XX250PAAAX 0 psi a 250 psi Absoluto 1/4-18 NPT Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AN1XX250PSACX 0 psi a 250 psi Calibre sellado 1/4-18 NPT Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AN1XX300PGBGX 0 psi a 300 psi Calibre sellado 1/4-18 NPT Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AN1XX500PSAAX 0 psi a 500 psi Calibre sellado 1/4-18 NPT Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AN1XX500PSACX 0 psi a 500 psi Calibre sellado 1/4-18 NPT Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AN1XX750PSAAX 0 psi a 750 psi Calibre sellado 1/4-18 NPT Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AN2XX150PAAAX 0 psi a 150 psi Absoluto 1/8-27 NPT Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AN2XX150PSCHX 0 psi a 150 psi Calibre sellado 1/8-27 NPT Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AN2XX250PSCHX 0 psi a 250 psi Calibre sellado 1/8-27 NPT Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AN2XX300PSCHX 0 psi a 300 psi Calibre sellado 1/8-27 NPT Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AS1XX100PAAAX 0 psi a 100 psi Absoluto UNF 9/16-18 (SAE J1926-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AS1XX100PSCHX 0 psi a 100 psi Calibre sellado UNF 9/16-18 (SAE J1926-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AS1XX250PACHX 0 psi a 250 psi Absoluto UNF 9/16-18 (SAE J1926-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AS1XX250PSAAX 0 psi a 250 psi Calibre sellado UNF 9/16-18 (SAE J1926-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
PX2AS1XX500PAAAX 0 psi a 500 psi Absoluto UNF 9/16-18 (SAE J1926-3) Metri-Pack 150, estándar (UL 94 HB)
  • Ver próximos 37 resultados
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Serie PX2
    Amplificado ● TEB de ±2 % FSS ● Absoluta, manométrica sellada, manométrica con abertura ● Acero inoxidable 304 ● 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos agrícolas
    Sensores e interruptores para ayudar a que los vehículos agrícolas funcionen de forma eficiente y confiable.

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos para minería/construcción
    Los controles de vehículos, sensores e interruptores de Honeywell han alimentado la industria del transporte durante 75 años, con aplicaciones y partes de alto desempeño.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    13
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers Hoja de datos English 1.9MB
    pdf 重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi Hoja de datos Chino simplificado 1.9MB
    pdf Schwerlast- Druckmessumformer PX2-Serie 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi Hoja de datos Alemán 1.9MB
    pdf Transductores de presión de alta resistencia Serie PX2 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi Hoja de datos Español 1.9MB
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers Instrucciones de instalación English 1.2MB
    pdf 安装说明 PX2 系列重载压力传感器 Instrucciones de instalación Chino simplificado 1.2MB
    pdf Anweisungen zum Einbau der Schwerlast-Druckmessumformer der PX2-Serie Instrucciones de instalación Alemán 1.2MB
    pdf Instrucciones para la instalación de los Transductores de alta resistencia de la serie PX2 Instrucciones de instalación Español 1.2MB
    pdf PX2 Series and PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial HVAC/R Applications Nota sobre aplicaciones English 819.1KB
    pdf PX2 Series and PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial Refrigeration Nota sobre aplicaciones English 908.7KB
    pdf Media Compatibility for Honeywell Heavy Duty Pressure Transducers, PX2 Series and PX3 Series Información técnica English 1.4MB
    pdf Total Error Band Specification for Honeywell Heavy Duty Pressure Transducers, PX2 Series and PX3 Series Información técnica English 285KB
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers Árbol de nomenclatura/Listado de partes de productos English 884.8KB