Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO  Rango  Conector  Entrada  Salida
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    5
    Cuerpo cuadrado

    Acelerómetros subminiatura
    Acelerómetros piezoeléctricos amplificados, livianos, de perfil bajo ● 25 kHz o 45 kHz ● Salida de carga pC/G, mV/G o IEPE

    Cuerpo cuadrado

    Salida de carga
    Acelerómetros piezoeléctricos autogeneradores de salida de carga subminiatura ● 45 kHz ● Entrada lateral con conector de micropunto

    Cuerpo cuadrado

    Corriente constante
    Acelerómetros piezoeléctricos subminiatura con salida de corriente constante baja ● 5 Hz a 12 kHz ● Montaje adhesivo o con cera

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MA23
    Subminiature accelerometer ● Montaje adhesivo o con cera ● +/- 10 g or +/- 100 g

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MAQ36
    Subminiature accelerometer ● 10-32 UNF Male Mounting ● Microdot connector ● +/- 2000 g

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0