Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Amperaje  Circuitos  Actuador  Terminación  Sellado
6AS16 20 A 2 CKT SPDT Palanca con rodillo Tornillo No
6AS201 15 A 2 CKT SPDT Palanca con rodillo Tornillo Resistencia a salpicaduras
6AS25 20 A 2 CKT SPDT Palanca recta Tornillo No
6AS34 15 A 2 CKT SPDT Palanca con rodillo Tornillo No
6AS36 15 A 2 CKT SPDT Palanca con rodillo Tornillo No
6AS5 15 A 2 CKT SPDT Lámina flexible Tornillo No
6ASN13 No corresponde SPDT Botón Tornillo No
6ASN39 No corresponde SPDT Botón Tornillo No
8AS244-MT No corresponde SPDT Botón con sobrecarrera Conexión rápida No
8AS252-BZ No corresponde SPDT Botón con gran sobrecarrera Conexión rápida No
8AS254-BZ No corresponde SPDT Botón con sobrecarrera Tornillo No
8AS264-MT No corresponde SPDT Botón con sobrecarrera Conexión rápida No
AML41FBC2 No corresponde No corresponde No corresponde 0,110 x 0,020 (para soldadura o conexión rápida) No corresponde
BA-1R2416-A42 20 A SPDT Botón Tornillo No
BA-1R3511 15 A SPDT Botón Terminales No
BA-1R357 15 A SPDT Botón Terminales No
BA-1RV111-A2 20 A SPDT Palanca recta Tornillo No
BA-1RV133-A4 20 A SPDT Palanca especial Tornillo No
BA-2CB708-A2 15 A SPDT Botón con sobrecarrera Tornillo No
BA-2R 20 A SPDT Botón Terminales No
BA-2R-A2 20 A SPDT Botón Tornillo No
BA-2R-A4 20 A SPDT Botón Tornillo No
BA-2R-P1 20 A SPDT Botón Tornillo No
BA-2R-P4 20 A SPDT Botón Tornillo No
BA-2R24-A2 20 A SPDT Botón Tornillo No
BA-2R281-A2 20 A SPDT Botón Tornillo No
BA-2R62-A4 20 A SPDT Botón Tornillo No
BA-2R708-P7 20 A SPDT Botón Tornillo No
BA-2RB 20 A SPDT Botón con sobrecarrera Terminales No
BA-2RB-A2 20 A SPDT Botón con sobrecarrera Tornillo No
BA-2RB-A4 20 A SPDT Botón con sobrecarrera Tornillo No
BA-2RB-P4 20 A SPDT Botón con sobrecarrera Tornillo No
BA-2RB35-A2 15 A SPDT Botón con sobrecarrera Tornillo No
BA-2RB7-P4 20 A SPDT Botón con sobrecarrera Tornillo No
BA-2RL 20 A SPDT Lámina flexible Terminales No
BA-2RL-A2 20 A SPDT Palanca recta Tornillo No
BA-2RL2-A2 20 A SPDT Lámina flexible con rodillo Tornillo No
BA-2RQ1 20 A SPDT Botón con sobrecarrera Terminales No
BA-2RQ1-A2 20 A SPDT Botón con sobrecarrera Tornillo No
BA-2RQ1-D5 20 A SPDT Botón con sobrecarrera Conexión rápida No
BA-2RQ1T 20 A SPDT Botón con sobrecarrera Tornillo No
BA-2RT 20 A SPDT Botón Tornillo No
BA-2RV 20 A SPDT Palanca recta Terminales No
BA-2RV-A2 20 A SPDT Palanca recta Tornillo No
BA-2RV-A4 20 A SPDT Palanca recta Tornillo No
BA-2RV-P4 20 A SPDT Palanca recta Tornillo No
BA-2RV136-A2 20 A SPDT Palanca recta Tornillo No
BA-2RV191-A2 20 A SPDT Palanca recta Tornillo No
BA-2RV2-A2 20 A SPDT Palanca con rodillo Tornillo No
BA-2RV219-D68 20 A SPDT Palanca con rodillo Conexión rápida No
  • Ver próximos 50 resultados
  • PÁGINA
    24
    Cuerpo cuadrado

    Interruptores básicos grandes de primera calidad
    Los interruptores cuentan con poca fuerza de operación y bajo recorrido diferencial, de 10 A a 25 A, y una amplia gama de calificaciones, acciones de funcionamiento y terminaciones.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores básicos grandes especializados
    Los productos ofrecen características para aplicaciones específicas, que incluyen circuitos de doble corte, y son adecuados para una variedad de aplicaciones.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores básicos
    Los interruptores sumamente confiables y resistentes incluyen versiones miniatura, subminiatura, grandes de primera calidad, especializados, sellados, básicos tipo V y herméticos.

    Cuerpo cuadrado

    Serie AC
    Calificaciones eléctricas de CA y CC ● Enclavamiento de puerta y panel ● Variedad de estilos ● Disponibilidad de productos con especificaciones MIL

    Cuerpo cuadrado

    Serie MT
    CC 10 A (UL, CSA) ● Diseño de contacto de soplado magnético para aplicaciones de CC ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de montaje lateral de 25,4 mm

    Cuerpo cuadrado

    Serie YZ
    15 A ● SPNO ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie DM
    Circuitos de control CA (UL, CSA) ● SPDT ● Dos polos doble tiro (DPDT) ● Montaje en panel por sujeción

    Cuerpo cuadrado

    Serie TB
    Diseño de contacto de doble corte ● UL, CSA ● Contactos de 10 A ● Dos circuitos (1NC/1NO) o cuatro circuitos (2NC/2NO)

    Cuerpo cuadrado

    Serie WW
    Montaje en panel por sujeción ● Diseño de contacto DB de acción lenta ● UL, CSA ● Contactos de hasta 16 A nominal ● Hasta 3 contactos disponibles

    Cuerpo cuadrado

    Serie WZ
    15 A ● SPNC ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie BZ
    CA a 15 A (UL, CSA), 16 A (CE, ENEC) ● CC nominal ● SPDT ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Controles de 25,4 mm. ● Lateral o en panel ● Listados MIL-PRF 8805

    Cuerpo cuadrado

    SERIE 6AS
    CA hasta 20 A (UL) ● CC nominal ● Dos interruptores básicos grandes montados en grupo con un actuador común ● Variedad de actuadores ● Centros de montaje lateral de 25,4 mm

    Cuerpo cuadrado

    Serie BA
    CA a 20 A (UL, CSA, CE, ENEC) ● CC nominal ● SPDT ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm para montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie YM
    22 A ● SPNO ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie BS
    CA hasta 20 A (UL, CSA) ● Características de los interruptores ajustables o de circuito especiales ● Centros de montaje lateral de 25,4 mm

    Cuerpo cuadrado

    Serie DT
    CA 10 A (UL, CSA) ● CC nominal ● Serie BZ con encapsulado de DPDT in ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de montaje lateral de 25,4 mm

    Cuerpo cuadrado

    Serie BM
    22 A (UL, CSA, CE, ENEC) ● SPDT ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm para montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie WM
    22 A ● SPNC ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie YA
    20 A ● SPNO ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie BE
    25 A (UL, CSA) ● SPDT ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm para montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie DP
    Circuitos de control CA (UL, CSA) ● SPNO ● Montaje en panel por sujeción

    Cuerpo cuadrado

    Serie WA
    20 A ● SPNC ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie YE
    25 A ● SPNO ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3MN
    CA 15 A (UL y CSA) ● CC nominal ● Contactos de doble corte ● Terminales para soldar o de conexión rápida ● Centros de montaje superior de 54,0 mm