Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Tipo de terminación  Amperaje
1HE1-6 Botón superior Toma inferior 5 A (resistivo)
1HE1-6B Botón superior Hilo conductor 5 A (resistivo)
1HE1-RB Botón superior Toma inferior 5 A (resistivo)
1HE1-S Botón superior Tornillo 5 A (resistivo)
1HE101-RB Botón superior Toma inferior 5 A (resistivo)
1HE101-RB1 Botón superior Toma inferior 5 A (resistivo)
1HE48 Botón de nailon Hilo conductor 5 A (resistivo)
1HE49 Botón de nailon Hilo conductor 5 A (resistivo)
404HE2-6 Botón superior Hilo conductor 1 A (resistivo)
602HE1-6 Botón superior Hilo conductor 7 A (resistivo)
604HE1-6 Botón superior Hilo conductor 7 A (resistivo)
622HE1-6 Botón superior con rodillo Hilo conductor 7 A (resistivo)
  • PÁGINA
    13
    Cuerpo cuadrado

    Serie HE
    150 psi a 4500 psi ● configurado en fábrica ● contactos de plata ● A prueba de 10.000 psi ● configurable ● opciones tecnológicas de diagnóstico inteligente e histéresis • muchos puertos y terminaciones

    Cuerpo cuadrado

    Serie HE
    Acero inoxidable sellado herméticamente ● Sellado herméticamente conforme a MIL-S-8805, símbolo 5 ● Dos o cuatro circuitos SPDT ● 1 A, 5 A, 7 A (resistivo)

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de presión estándar
    La serie ofrece interruptores de presión alta, media y baja, punto definido configurado de fábrica o ajustable en el campo de 3,5 psi a 4500 psi, IP67 y opción de histéresis.

    Cuerpo cuadrado

    Césped y jardinería
    Sensores e interruptores para vehículos para césped, jardín y ocio, además de sensores de temperatura, interruptores de arranque, señales de giro

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos para minería/construcción
    Los controles de vehículos, sensores e interruptores de Honeywell han alimentado la industria del transporte durante 75 años, con aplicaciones y partes de alto desempeño.

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos agrícolas
    Sensores e interruptores para ayudar a que los vehículos agrícolas funcionen de forma eficiente y confiable.

    Cuerpo cuadrado

    Transmisiones
    Los productos de Honeywell están diseñados para monitorear la velocidad, la presión y la temperatura, además de la posición cambiante y la medición de torque.

    Cuerpo cuadrado

    Válvulas y actuadores
    Sensores e interruptores para usar en válvulas, actuadores y medidores de caudal.

    Cuerpo cuadrado

    Motores
    Honeywell fabrica muchos sensores e interruptores que pueden usarse en motores de vehículo.

    Cuerpo cuadrado

    Maquinaria, seguridad, planta de una fábrica

    Cuerpo cuadrado

    Puerta de salida principal/junto al ala
    Interruptores y sensores utilizados para monitorear las condiciones y la implementación.

    Cuerpo cuadrado

    Compresores y bombas
    Sensores e interruptores para usar en bombas y compresores de aire.

    Cuerpo cuadrado

    Equipos de manipulación de materiales
    Los interruptores, sensores y controles de vehículos de Honeywell incluyen un abanico de productos para vehículos de manipulación de materiales

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    12
    pdf HP, HE, MH, ME, LP, and LE Series Pressure Switches Datasheet Hoja de datos English 2.9MB
    pdf MICRO SWITCH HE Series Hermetically Sealed Limit Switches Hoja de datos English 717.5KB
    pdf 霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10.34 bar 到310.26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3.5 psi 到150 psi [0.24 bar 到10.34 bar] 数据表 Hoja de datos Chino simplificado 2.9MB
    pdf Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici Hoja de datos Italiano 2.9MB
    pdf 50038194: Honeywell Pressure Switches Installation Instructions, HP-HE-MH-ME-LP-LE Series Instrucciones de instalación English 2.6MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关安装说明 高压:HP 系列,HE 系列 低压:LP 系列,LE 系列 (3.5 psi 至4500 psi [0.24 bar 至310.26 bar]) Instrucciones de instalación Chino simplificado 2.6MB
    pdf Istruzioni per l'installazione degli interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Bassa pressione: LP Series, LE Series (da 3,5 psi a 4500 psi [da 0,24 bar a 310,26 bar]) Instrucciones de instalación Italiano 2.6MB
    pdf 取り付け方法説明書: ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ (3.5 psi~4500 psi [0,24 bar~310,26 bar]) Instrucciones de instalación Japonés 2.6MB
    pdf 설치 지침서 - Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 (3.5 psi ~ 4500 psi[0.24 bar ~ 310.26 bar]) Instrucciones de instalación Coreano 2.6MB
    pdf Honeywell Pressure Switches HP-HE-ME-LP-LE Series Applications Nota sobre aplicaciones English 1.2MB
    pdf HE Series Hermetically Sealed Limit Switches Información del catálogo English 124.7KB
    pdf Product Nomenclature - Honeywell Pressure Switches, HP/HE Series Árbol de nomenclatura de productos English 1022.4KB
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink