Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161081==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango de presión  Tipo de medición  Tipo de puerto  Conexión eléctrica
13C0500PA1K 0 psi a 500 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C0500PA4K 0 psi a 500 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C0500PA4L 0 psi a 500 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C0500PA6K 0 psi a 500 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C0500PS1K 0 psi a 500 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C0500PS1L 0 psi a 500 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C0500PS5L 0 psi a 500 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C1000PA1K 0 psi a 1000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C1000PA1L 0 psi a 1000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C1000PA4K 0 psi a 1000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C1000PA6K 0 psi a 1000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C1000PS1K 0 psi a 1000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C1000PS1L 0 psi a 1000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C1000PS4K 0 psi a 1000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C1000PS5K 0 psi a 1000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C1000PS5L 0 psi a 1000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C1000PS6K 0 psi a 1000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C2000PA1L 0 psi a 2000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C2000PA4K 0 psi a 2000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C2000PA5K 0 psi a 2000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C2000PS1K 0 psi a 2000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C2000PS5L 0 psi a 2000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C3000PA1K 0 psi a 3000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C3000PA1L 0 psi a 3000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C3000PA4K 0 psi a 3000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C3000PA5K 0 psi a 3000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C3000PS1L 0 psi a 3000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C3000PS5K 0 psi a 3000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C3000PS5L 0 psi a 3000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C3000PS6K 0 psi a 3000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C5000PA1K 0 psi a 5000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C5000PA1L 0 psi a 5000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C5000PA4K 0 psi a 5000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C5000PA5K 0 psi a 5000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C5000PA5L 0 psi a 5000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C5000PA6K 0 psi a 5000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C5000PS1K 0 psi a 5000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C5000PS1L 0 psi a 5000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C5000PS4K 0 psi a 5000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C5000PS4L 0 psi a 5000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C5000PS5K 0 psi a 5000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C5000PS5L 0 psi a 5000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13C5000PS6K 0 psi a 5000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13U0500PA0K 0 psi a 500 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13U1000PA0K 0 psi a 1000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13U3000PA0K 0 psi a 3000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
13U5000PA0K 0 psi a 5000 psi No corresponde No corresponde No corresponde
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie de 13 mm
    Sin amplificar ● Absoluta y manométrica sellada ● piezas impregnadas con acero inoxidable 316L ● 0 psi a 500 psi a 0 psi a 5000 psi ● Terminación con cable plano

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf 13 mm Series Hoja de datos English 866.9KB