Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de producto  Montaje  Corriente de operación  Rango de corriente detectado
CSNS230 Lineal de lazo cerrado PCB en 3 pines 230 A RMS a 25 °C ±320 A
CSNS300M Lineal de lazo cerrado Panel 300 A RMS a 25 °C ±600 A
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie CSNS
    Corrientes nominales de 100 A, 200 A, 300 A ● rangos de corriente de detección de ±320 A a ±600 A ● Tiempo de respuesta de < 0,5 µs ● precisión de ±0,5 %

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    5
    pdf CSN Series Magnetoresistive Closed Loop Current Sensors Hoja de datos English 401.3KB
    pdf CSN Series Magnetoresistive Closed Loop Current Sensors Hoja de datos Chino simplificado 401.3KB
    pdf CSN Series Magnetoresistive Closed Loop Current Sensors Hoja de datos Japonés 401.3KB
    pdf CSN Series Closed Loop Current Sensors Instrucciones de instalación English 39KB
    pdf CSN Series Closed Loop Current Sensors Información del catálogo English 700.2KB