Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Acondicionamiento de señal  Compensación térmica  Rango de presión/flujo  Compatibilidad de medios
AWM92100V No amplificado (mV) 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) ±200 SCCM Gas seco únicamente
AWM92200V No amplificado (mV) 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) ±5,0 mbar [2,0 in H2O] Gas seco únicamente
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie AWM90000
    Sin compensar ● ±200 SCCM, ±5,0 mbar ● Salida analógica

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    3
    pdf AWM90000 Series Airflow Sensors Hoja de datos English 409.5KB
    pdf AWM90000 Series Microbridge Mass Airflow Sensors Instrucciones de instalación English 162.4KB
    pdf AWM90000 Series AWM92100V CAD Model.stp Modelo CAD English 495.1KB