Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO  Rango de torque  Salida  Tipo de torque  Precisión
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    21
    Cuerpo cuadrado

    Transductores de torque con anillo colector
    Sensores de torque con anillo colector ● Capacidades de 0,07 Nm a 11300 Nm ● Acero inoxidable endurecido con calor para brindar estabilidad a largo plazo

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1369
    Steering Effort Torque Sensor • 50 ft-lb, 100 ft-lb, and 200 ft-lb capacities • < 0,50 % non-linearity and hysteresis • SAE 10 Spline Column Attachment

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1102
    Transductor de torque con anillo colector giratorio de baja capacidad ● de 50 oz-in a 1.000 oz-in ● Histéresis y no linealidad del 0,1 % ● Configuración de eje circular

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1388-102
    Sprocket/Pulley Torque Sensor • 500 in-lb and 1000 in-lb capacities (standard) • Histéresis y no linealidad del 0,1 % • slip ring style

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1239
    Model 1239 Rotary Slip Ring Propeller Torque Sensor • de 5.000 lb-in a 20.000 lb-in • ±0,25 % non-linearity rated output

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1248
    Capacidad de 2000 in-lb a 20000 in-lb • Histéresis y no linealidad del 0,15 % • Longitud de accionamiento corta • Alta rigidez para respuesta de frecuencia superior

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1100
    Sensor de torque con anillo colector giratorio 1104-1107 ● de 100 lb-in a 100.000 lb-in ● Histéresis y no linealidad del 0,1 % ● Configuración de eje enchavetado circular

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1246
    20K in-lb, 30K in-lb, and 36K in-lb capacities • Histéresis y no linealidad del 0,25 % • Sensor de velocidad (opcional) • At-the-source” torque measurement • Large selection of capacities available • Special custom configurations available

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 6116
    Model 6116 Slip Ring Assembly • 1,5" bore • 4 channel, 8 channel, and 12 channel available

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1103
    Transductor de torque con anillo colector giratorio de baja capacidad ● de 10 oz-in a 20 oz-in ● Histéresis y no linealidad del 0,05 % ● Configuración de eje circular

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1228
    Capacidad de 2000 in-lb a 10000 in-lb • Histéresis y no linealidad del 0,15 % • Longitud de accionamiento corta • Alta rigidez para respuesta de frecuencia superior

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 6129
    Model 6129 Slip Ring Assembly • 2" bore • 4 channel, 8 channel, and 12 channel available

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1115
    Rotary Slip Ring Torque Sensor • 50 lb-in to 10.000 lb-in capacities • Non-linearity and hysteresis of 0,1% • Montaje mediante entrada estriada y brida

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1308
    Model 1308 Rotary Slip Ring Propeller Torque Sensor • de 1.000 lb-in a 20.000 lb-in • ±0,25 % non-linearity rated output

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1242
    Model 1242 Rotary Slip Ring Propeller Torque Sensor • de 30.000 lb-in a 60.000 lb-in • ±0,25 % non-linearity rated output

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 6105
    Model 6105 Slip Ring Assembly • For 1" bore • 4 channel, 8 channel, and 12 channel available

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 6118
    Model 6118 Slip Ring Assembly • 0,5" bore • 4 channel, 8 channel, and 12 channel available

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1254
    Sensor de torque de llave de tubo modelo 1254 con codificador opcional (E) ● 50 lb-in a 200 lb-in; 50 lb-ft a 1.000 lb-ft ● Configuraciones de dado hexagonal (tamaños de 50 y 100 in-lb) y de dado cuadrado 200 lb-in y superiores ● Histéresis y no linealidad del 0,15 % ● Adaptables para uso portátil

    Cuerpo cuadrado

    Bajo modelo 2120
    Sensor de torque de reacción con eje bajo ● de 50 oz-in a 1.000 oz-in ● Histéresis y no linealidad del 0,1 %

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 2105
    Sensores de torque de baja capacidad ● de 50 oz-in a 1.000 oz-in ● No linealidad máxima de 0. 1 % ● Configuración con brida/eje

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 2120
    Sensor de torque de reacción con eje ● de 100 lb-in a 500.000 lb-in ● Histéresis y no linealidad del 0,1 %

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0