Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Configuración  Diámetro exterior  Velocidad  Precisión
D27B14XGABNTB Tipo disco, descubierto 2,75 in Doble (1X y 16X) ±25 arcosegundos
D30D12XGASNTB Encapsulado simple tipo disco, transformador 3,00 in Doble (1X y 16X) ±420 arcosegundos
D30H04XGAG4TB Encapsulado completo, transformador, 360° + mecánico, no redundante 3,00 in Doble (1X y 16X) ±25 arcosegundos
D30P12XGASNTB Encapsulado simple tipo disco, sin transformador, no redundante 3,00 in Doble (1X y 16X) ±25 arcosegundos
S27B14XGABNYG Tipo disco, descubierto 2,75 in Simple (1X) ±420 arcosegundos
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Honeywell Hawk™, serie de 3 in
    Resolutor con múltiples configuraciones de carcasa y transformador rotacional ● 3 in de diámetro ● Velocidades de 1X; 1X y 16X ● Transformador (mecánico, más de 360°) redundante

  • FILTRAR POR


    Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Anular suscripción

    Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink