Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161064==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Presión o fuerza de operación  Voltaje de alimentación  Corriente de alimentación  Sensibilidad
1865-11G-KDN 0 psi a 5 psi 10,0 VCC típico, 15,0 VCC máx. No corresponde 38 mV mín., 40 mV típico, 42 mV máx.
1865-11G-LDN 0 psi a 5 psi No corresponde 1,5 mA típ. 2,0 mA máx. 98 mV mín., 100 mV típico, 102 mV máx.
1865-12G-KDN 0 psi a 10 psi 10,0 VCC típico, 15,0 VCC máx. No corresponde 38 mV mín., 40 mV típico, 42 mV máx.
1865-12G-LDN 0 psi a 10 psi No corresponde 1,5 mA típ. 2,0 mA máx. 98 mV mín., 100 mV típico, 102 mV máx.
1865-13G-KDN 0 psi a 15 psi 10,0 VCC típico, 15,0 VCC máx. No corresponde 38 mV mín., 40 mV típico, 42 mV máx.
1865-13G-LDN 0 psi a 15 psi No corresponde 1,5 mA típ. 2,0 mA máx. 98 mV mín., 100 mV típico, 102 mV máx.
1865-15G-KDN 0 psi a 25 psi 10,0 VCC típico, 15,0 VCC máx. No corresponde 38 mV mín., 40 mV típico, 42 mV máx.
1865-15G-LDN 0 psi a 25 psi No corresponde 1,5 mA típ. 2,0 mA máx. 98 mV mín., 100 mV típico, 102 mV máx.
1865-17G-KDN 0 psi a 30 psi 10,0 VCC típico, 15,0 VCC máx. No corresponde 38 mV mín., 40 mV típico, 42 mV máx.
1865-17G-LDN 0 psi a 30 psi No corresponde 1,5 mA típ. 2,0 mA máx. 98 mV mín., 100 mV típico, 102 mV máx.
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie 1865
    Rangos de presión en psi en medios líquidos ● No amplificado, compensado ● Salidas de excitación de corriente mA o de excitación de voltaje mV

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf 1865 Series Force Sensors Hoja de datos English 204.8KB