Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161059==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango de presión  Tipo de medición  Tipo de puerto  Conexión eléctrica
MLH004BGB01B 0 bar a 4 bar Manométrico con abertura (relativo) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH006BGB01B 0 bar a 6 bar Manométrico con abertura (relativo) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB01B 0 bar a 10 bar Manométrico con abertura (relativo) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB06A 0 bar a 10 bar Manométrico con abertura (relativo) 1/8-27 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB06E 0 bar a 10 bar Manométrico con abertura (relativo) 1/8-27 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB09A 0 bar a 10 bar Manométrico con abertura (relativo) 7/16-20 UNF hembra con 1/4 Schrader Metri-Pack 150
MLH010BSB01B 0 bar a 10 bar Calibre sellado 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH010BSB06E 0 bar a 10 bar Calibre sellado 1/8-27 NPT Metri-Pack 150
MLH010BSG01B 0 bar a 10 bar Calibre sellado 1/4-18 NPT DIN 43650-C, 8 mm macho
MLH010BSL06B 0 bar a 10 bar Calibre sellado 1/8-27 NPT Arnés de cables, 1 m [3,3 pies]
MLH016BGB01B 0 bar a 16 bar Manométrico con abertura (relativo) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH016BGB11A 0 bar a 16 bar Manométrico con abertura (relativo) 1/2-1/4 NPT Metri-Pack 150
MLH016BGG01E 0 bar a 16 bar Manométrico con abertura (relativo) 1/4-18 NPT DIN 43650-C, 8 mm macho
MLH016BSB01B 0 bar a 16 bar Calibre sellado 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH016BSG01B 0 bar a 16 bar Calibre sellado 1/4-18 NPT DIN 43650-C, 8 mm macho
MLH016BSM01B 0 bar a 16 bar Calibre sellado 1/4-18 NPT Arnés de cables, 3 m [9,8 pies]
MLH017BSB01A 0 bar a 17 bar Calibre sellado 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH01KPSB01A 0 psi a 1000 psi Calibre sellado 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH01KPSB01B 0 psi a 1000 psi Calibre sellado 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH01KPSB06A 0 psi a 1000 psi Calibre sellado 1/8-27 NPT Metri-Pack 150
MLH01KPSB06B 0 psi a 1000 psi Calibre sellado 1/8-27 NPT Metri-Pack 150
MLH01KPSL01A 0 psi a 1000 psi Calibre sellado 1/4-18 NPT Arnés de cables, 1 m [3,3 pies]
MLH01KPSM06A 0 psi a 1000 psi Calibre sellado 1/8-27 NPT Arnés de cables, 3 m [9,8 pies]
MLH01KPSP06C 0 psi a 1000 psi Calibre sellado 1/8-27 NPT Hilos
MLH025BSG01B 0 bar a 25 bar Calibre sellado 1/4-18 NPT DIN 43650-C, 8 mm macho
MLH02KPSB01D 0 psi a 2000 psi Calibre sellado 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH02KPSB06A 0 psi a 2000 psi Calibre sellado 1/8-27 NPT Metri-Pack 150
MLH02KPSL01A 0 psi a 2000 psi Calibre sellado 1/4-18 NPT Arnés de cables, 1 m [3,3 pies]
MLH02KPSM06A 0 psi a 2000 psi Calibre sellado 1/8-27 NPT Arnés de cables, 3 m [9,8 pies]
MLH02KPSP01B 0 psi a 2000 psi Calibre sellado 1/4-18 NPT Hilos
MLH03KPGB01B 0 psi a 3000 psi Manométrico con abertura (relativo) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH03KPSB01A 0 psi a 3000 psi Calibre sellado 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH03KPSB01B 0 psi a 3000 psi Calibre sellado 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH03KPSB01G 0 psi a 3000 psi Calibre sellado 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH03KPSB06A 0 psi a 3000 psi Calibre sellado 1/8-27 NPT Metri-Pack 150
MLH03KPSB06B 0 psi a 3000 psi Calibre sellado 1/8-27 NPT Metri-Pack 150
MLH03KPSB06G 0 psi a 3000 psi Calibre sellado 1/8-27 NPT Metri-Pack 150
MLH03KPSL01A 0 psi a 3000 psi Calibre sellado 1/4-18 NPT Arnés de cables, 1 m [3,3 pies]
MLH03KPSL01B 0 psi a 3000 psi Calibre sellado 1/4-18 NPT Arnés de cables, 1 m [3,3 pies]
MLH03KPSL01G 0 psi a 3000 psi Calibre sellado 1/4-18 NPT Arnés de cables, 1 m [3,3 pies]
MLH040BGD09B 0 bar a 40 bar Manométrico con abertura (relativo) 7/16-20 UNF hembra con 1/4 Schrader M12x1 (Brad Harrison Micro)
MLH040BGH01A 0 bar a 40 bar Manométrico con abertura (relativo) 1/4-18 NPT AMP Superseal 1,5
MLH040BSB01B 0 bar a 40 bar Calibre sellado 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH040BSB09A 0 bar a 40 bar Calibre sellado 7/16-20 UNF hembra con 1/4 Schrader Metri-Pack 150
MLH040BSG01B 0 bar a 40 bar Calibre sellado 1/4-18 NPT DIN 43650-C, 8 mm macho
MLH050PGB01B 0 psi a 50 psi Manométrico con abertura (relativo) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH050PGB01E 0 psi a 50 psi Manométrico con abertura (relativo) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH050PGB06A 0 psi a 50 psi Manométrico con abertura (relativo) 1/8-27 NPT Metri-Pack 150
MLH050PGB13A 0 psi a 50 psi Manométrico con abertura (relativo) PT 1/4-19 BPST Metri-Pack 150
MLH050PGP06A 0 psi a 50 psi Manométrico con abertura (relativo) 1/8-27 NPT Hilos
  • Ver próximos 50 resultados
  • PÁGINA
    5
    Cuerpo cuadrado

    serie MLH
    Amplificado ● TEB de hasta ±2 % FSS ● Manométrica y sellada ● Puerto de acero inoxidable304L, diafragma de aleación Haynes 214, cuerpo de plástico ● 6 bar a 550 bar | 0 psi a 8000 psi

    Cuerpo cuadrado

    Transmisiones
    Los productos de Honeywell están diseñados para monitorear la velocidad, la presión y la temperatura, además de la posición cambiante y la medición de torque.

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos agrícolas
    Sensores e interruptores para ayudar a que los vehículos agrícolas funcionen de forma eficiente y confiable.

    Cuerpo cuadrado

    Ferrocarril
    Sensores e interruptores para aplicaciones ferroviarias.

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos para minería/construcción
    Los controles de vehículos, sensores e interruptores de Honeywell han alimentado la industria del transporte durante 75 años, con aplicaciones y partes de alto desempeño.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    3
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers Hoja de datos English 1.6MB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers Instrucciones de instalación English 1.1MB
    pdf MLH Series Media Isolated Pressure Transducers in Oil and Gas Plunger Lift Systems Nota sobre aplicaciones English 189.2KB