Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Configuración  Diámetro exterior  Velocidad  Precisión
S10H01XHAGNXG Encapsulado completo, transformador, 360° + mecánico, redundante 1,06 in Simple (1X) ±420 arcosegundos
S10H01XHAGNYG Encapsulado completo, transformador, 360° + mecánico, no redundante 1,06 in Simple (1X) ±420 arcosegundos
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Honeywell Hawk™, serie de 1 in
    Resolutor de encapsulado completo con rodamiento/eje ● 1 in de diámetro ● Velocidad de 1X ● Transformador (mecánico, más de 360°) redundante

  • FILTRAR POR


    Test Tab