Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Sellado  Tipo de terminación  Material de la carcasa
11LS1 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
11LS1-4C Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 20 mm (0,79 in) Zinc de fundición
11LS1-4PG Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 Zinc de fundición
11LS2 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
11LS3 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
12LS1 Botón superior NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
15LS1 Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
15LS1-4C Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 20 mm (0,79 in) Zinc de fundición
15LS1-4PG Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 Zinc de fundición
1LS1 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS1-4C Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 20 mm (0,79 in) Zinc de fundición
1LS1-4PG Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 Zinc de fundición
1LS1-L Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS1-R Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Miniconector de 4 pines Zinc de fundición
1LS10 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS10-4C Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 20 mm (0,79 in) Zinc de fundición
1LS10-4PG Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 Zinc de fundición
1LS10-L Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS131 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS172 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS19 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS19-4C Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 20 mm (0,79 in) Zinc de fundición
1LS19-4PG Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 Zinc de fundición
1LS2 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS2-C12 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Cable de 12 ft Zinc de fundición
1LS2-L Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS212 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS22 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS23 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS23-L Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS243 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS243-4C Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 20 mm (0,79 in) Zinc de fundición
1LS243-4PG Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 Zinc de fundición
1LS27 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS29-L Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS3 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS3-L Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS301-L Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS47 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS5 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS501 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS53 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS56 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS56-4C Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 20 mm (0,79 in) Zinc de fundición
1LS56-4PG Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 Zinc de fundición
1LS56-L Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS58 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS59 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS6 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
1LS6-L Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
  • Ver próximos 50 resultados
  • PÁGINA
    17
    Cuerpo cuadrado

    Interruptores límite de carrera de uso general
    Los interruptores cuentan con las normas de la IEC, montajes EN50041 y EN50047, carcasas de plástico o metal, conectables o no conectables, 3 opciones de conductos y un rango de opciones de sellado.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de límite
    Una amplia y profunda cartera de interruptores límite de carrera, que incluye interruptores globales, de uso intensivo, miniatura, de uso general, ubicaciones peligrosas, sellados e inalámbricos.

    Cuerpo cuadrado

    Serie LS
    Carcasa de metal ● No conectable ● Sellado IP67 ● Centros de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones CE

    Cuerpo cuadrado

    Serie GLL
    Montaje MIN-DIN EN50047 ● Carcasa de plástico ● Actuador integral ● Sellado IP66 ● Montaje de 20 mm a 22 mm ● Aprobaciones cULus/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie BZV6
    Carcasa de metal ● Montaje con brida ● Sellado IP66 (con sellado de goma) ● Orificios de montaje de 25 mm ● Aprobaciones UL/CSA/CE

    Cuerpo cuadrado

    Serie GLF
    Montaje DIN EN50041 ● Carcasa de metal ● No conectable ● 1 luz piloto LED ● Sellado IP67 ● Orificios de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie GLH
    Montaje DIN EN50041 ● Carcasa de metal ● No conectable ● 2 luces piloto LED ● IP67 ● Orificios de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie GLB
    Montaje DIN EN50041 ● Carcasa de metal ● Conectable ● Sellado IP67 ● Orificios de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 200LS
    Carcasa de metal ● Conectable ● Sellado IP67 ● Centros de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones CE

    Cuerpo cuadrado

    Serie GLA
    Montaje DIN EN50041 ● Carcasa de metal ● No conectable ● Sellado IP67 ● Orificios de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie GLG
    Montaje DIN EN50041 ● Carcasa de metal ● Conectable ● 1 luz piloto LED ● Sellado IP67 ● Orificios de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie GLD
    Montaje MIN-DIN EN50047 ● Carcasa de plástico ● Sellado IP66/67 ● Orificios de montaje de 20 mm a 22 mm ● Aprobaciones UL/CSA/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie SZL-WL
    Montaje EN50041 ● Carcasa de metal ● Sellado IP67 ● Centros de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CE/CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie GLC
    Montaje MIN-DIN EN50047 ● Carcasa de metal ● Sellado IP66 ● Orificios de montaje de 20 mm a 22 mm ● Aprobaciones UL/CSA/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie SL1
    Carcasa de metal ● No conectable ● Sellado IP67 ● Prensacables preinstalado ● Centros de montaje de 25 mm ● Aprobaciones UL/CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie GLE
    Montaje compatible con MIN-DIN EN50047 ● Carcasa de metal ● Sellado IP66 ● Orificios de montaje de 20 a 22 mm/40 a 42 mm ● Aprobaciones UL/CSA/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie BZE6
    Carcasa de metal ● Montaje lateral ● Sellado IP66 (con sellado de goma) ● Orificios de montaje de 25 mm ● Aprobaciones UL/CSA/CE

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf MICRO SWITCH SZL-WL Series General Purpose Limit Switches Hoja de datos English 3.6MB
    pdf MICRO SWITCH LS Series General Purpose Limit Switches Hoja de datos English 4.7MB