Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161051==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Presión o fuerza de operación  Voltaje de alimentación  Sensibilidad
FSS005WNGB 0 N a 5 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 6,6 mV/V/N mín., 7,2 mV/V/N mín., 7,8 mV/V/N mín.
FSS005WNGR 0 N a 5 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 6,6 mV/V/N mín., 7,2 mV/V/N mín., 7,8 mV/V/N mín.
FSS005WNGT 0 N a 5 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 6,6 mV/V/N mín., 7,2 mV/V/N mín., 7,8 mV/V/N mín.
FSS010WNGB 0 N a 10 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 3,3 mV/V/N mín., 3,6 mV/V/N mín., 3,9 mV/V/N mín.
FSS010WNGR 0 N a 10 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 3,3 mV/V/N mín., 3,6 mV/V/N mín., 3,9 mV/V/N mín.
FSS010WNGT 0 N a 10 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 3,3 mV/V/N mín., 3,6 mV/V/N mín., 3,9 mV/V/N mín.
FSS015WNGB 0 N a 15 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 2,2 mV/V/N mín., 2,4 mV/V/N mín., 2,6 mV/V/N mín.
FSS015WNGR 0 N a 15 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 2,2 mV/V/N mín., 2,4 mV/V/N mín., 2,6 mV/V/N mín.
FSS015WNGT 0 N a 15 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 2,2 mV/V/N mín., 2,4 mV/V/N mín., 2,6 mV/V/N mín.
FSS020WNGB 0 N a 20 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 1,65 mV/V/N mín., 1,8 mV/V/N mín., 1,95 mV/V/N mín.
FSS020WNGR 0 N a 20 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 1,65 mV/V/N mín., 1,8 mV/V/N mín., 1,95 mV/V/N mín.
FSS020WNGT 0 N a 20 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 1,65 mV/V/N mín., 1,8 mV/V/N mín., 1,95 mV/V/N mín.
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie FSS-SMT
    Rangos de fuerza de 0 N a 20 N ● No amplificado, no compensado ● Salida típica de 360 mV ● Baja flexión ● Tamaño pequeño

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors Hoja de datos English 326.2KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors Instrucciones de instalación English 307.1KB