Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango de presión  Tipo de medición  Tipo de puerto  Conexión eléctrica
19C003PG1K 0 psi a 3 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C003PG1L 0 psi a 3 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C003PG2K 0 psi a 3 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C003PG2L 0 psi a 3 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C003PG3K 0 psi a 3 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C003PG3L 0 psi a 3 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C003PG4K 0 psi a 3 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C003PG5K 0 psi a 3 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C003PG5L 0 psi a 3 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C003PG6K 0 psi a 3 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C003PG7K 0 psi a 3 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C005PG1K 0 psi a 5 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C005PG1L 0 psi a 5 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C005PG2K 0 psi a 5 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C005PG2L 0 psi a 5 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C005PG3K 0 psi a 5 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C005PG3L 0 psi a 5 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C005PG4K 0 psi a 5 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C005PG4L 0 psi a 5 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C005PG5K 0 psi a 5 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C005PG5L 0 psi a 5 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C005PG7K 0 psi a 5 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C005PG7L 0 psi a 5 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C010PG1K 0 psi a 10 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C010PG1L 0 psi a 10 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C010PG2K 0 psi a 10 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C010PG2L 0 psi a 10 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C010PG3K 0 psi a 10 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C010PG3L 0 psi a 10 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C010PG4K 0 psi a 10 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C010PG5K 0 psi a 10 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C010PG7K 0 psi a 10 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C010PG8L 0 psi a 10 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C015PA1K 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C015PA1L 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C015PA2K 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C015PA2L 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C015PA3K 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C015PA4K 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C015PA4L 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C015PA5K 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C015PA5L 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C015PA6K 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C015PA6L 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C015PA7K 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C015PA8K 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C015PG1K 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C015PG1L 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C015PG2K 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde No corresponde
19C015PG2L 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde No corresponde
  • Ver próximos 50 resultados
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie de 19 mm
    Sin amplificar ● Absoluta, manométrica, al vacío ● piezas impregnadas con acero inoxidable 316L ● 0 psi a 3 psi a 0 psi a 500 psi ● Terminación con cable plano

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf 19 mm Series Hoja de datos Inglés 1.8MB