Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Presión o fuerza de operación  Voltaje de alimentación  Sensibilidad
FSS005WNSB 0 N a 5 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 6,6 mV/V/N mín., 7,2 mV/V/N mín., 7,8 mV/V/N mín.
FSS005WNSR 0 N a 5 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 6,6 mV/V/N mín., 7,2 mV/V/N mín., 7,8 mV/V/N mín.
FSS005WNST 0 N a 5 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 6,6 mV/V/N mín., 7,2 mV/V/N mín., 7,8 mV/V/N mín.
FSS010WNSB 0 N a 10 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 3,3 mV/V/N mín., 3,6 mV/V/N mín., 3,9 mV/V/N mín.
FSS010WNSR 0 N a 10 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 3,3 mV/V/N mín., 3,6 mV/V/N mín., 3,9 mV/V/N mín.
FSS010WNST 0 N a 10 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 3,3 mV/V/N mín., 3,6 mV/V/N mín., 3,9 mV/V/N mín.
FSS015WNSB 0 N a 15 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 2,2 mV/V/N mín., 2,4 mV/V/N mín., 2,6 mV/V/N mín.
FSS015WNSR 0 N a 15 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 2,2 mV/V/N mín., 2,4 mV/V/N mín., 2,6 mV/V/N mín.
FSS015WNST 0 N a 15 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 2,2 mV/V/N mín., 2,4 mV/V/N mín., 2,6 mV/V/N mín.
FSS020WNSB 0 N a 20 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 1,65 mV/V/N mín., 1,8 mV/V/N mín., 1,95 mV/V/N mín.
FSS020WNSR 0 N a 20 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 1,65 mV/V/N mín., 1,8 mV/V/N mín., 1,95 mV/V/N mín.
FSS020WNST 0 N a 20 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 1,65 mV/V/N mín., 1,8 mV/V/N mín., 1,95 mV/V/N mín.
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie FSS
    Rangos de fuerza de 0 N a 20 N ● No amplificado, no compensado ● Salida típica de 360 mV ● Baja flexión ● Tamaño pequeño

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors Hoja de datos English 350.9KB
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors Instrucciones de instalación English 372.4KB