Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Amplificado/no amplificado  Tipo de elemento
060-0708-08TJG ±2,54 mm [±0,10 pulg.] Sin amplificar Transductor de desplazamiento tipo CA-CA
060-G201-02 ±5,08 mm [±0,02 pulg.] Amplificado Transductor de desplazamiento tipo CC-CC
060-G201-03 ±7,62 mm [±0,03 pulg.] Amplificado Transductor de desplazamiento tipo CC-CC
060-G201-04 ±10,16 mm [±0,04 pulg.] Amplificado Transductor de desplazamiento tipo CC-CC
060-K061-01 ±5,08 mm [±0,02 pulg.] Sin amplificar Transductor de desplazamiento tipo CA-CA
  • PÁGINA
    4
    Cuerpo cuadrado

    LVDT de T&M
    La amplia selección de transductores variables de desplazamiento lineal (LVDT) cumple con los requisitos de solidez de la medición industrial de un único punto o de varios puntos.

    Cuerpo cuadrado

    LVDT (transductores de desplazamiento de carrera corta)
    Transductores de desplazamiento estáticos y dinámicos miniatura ● CA-CA o CC-CC ● Rango de ±0,1 pulg. a ±0,4 pulg.

    Cuerpo cuadrado

    LVDT (transductores de desplazamiento) de carrera corta CC-CC
    Transductores de desplazamiento de carrera corta CC-CC ● Rango de ±0,1 pulg. a ±0,4 pulg. ● Cables de alimentación únicos o dobles

    Cuerpo cuadrado

    LVDT (transductores de desplazamiento) de carrera corta CA-CA
    Transductores de desplazamiento de carrera corta CA-CA ● Rangos de ±0,01 in; ±0,025 in a ±0,5 in; de ±0,02 in a ±0,2 in ● Inmunidad mejorada al ruido eléctrico

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    6
    pdf Model DM Demodulator for AC Transducer/ Displacement Transducers Datasheet Hoja de datos English 208.1KB
    pdf Model M-5C AC-AC Short-Stroke LVDT Datasheet Hoja de datos English 262.6KB
    pdf Model S5 AC-AC Short-Stroke LVDT Datasheet Hoja de datos English 299.8KB
    pdf Model S3C DC-DC Short-Stroke LVDT Datasheet Hoja de datos English 347.8KB
    pdf Model PLVX AC-AC Short-Stroke LVDT Datasheet Hoja de datos English 266.2KB
    pdf Model MS3 DC-DC Short-Stroke LVDT Datasheet Hoja de datos English 338.8KB