Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161033==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Conector  Entrada  Salida
060-J127-03 30 pC/G Salida superior Autogenerador Carga
060-K896-01 50 pC/G Salida lateral Autogenerador No corresponde
  • PÁGINA
    25
    Cuerpo cuadrado

    Acelerómetros miniatura
    Acelerómetros de perfil bajo para aplicaciones industriales y de automatización ● 2 Hz hasta 30 kHz ● Salidas de carga (pC/G), CA aislada, mV/G o IEPE

    Cuerpo cuadrado

    Alta frecuencia - Acelerómetros de corriente constante
    Acelerómetros piezoeléctricos de alta frecuencia con susceptibilidad muy baja a campos magnéticos ● 2 Hz a 15 kHz ● Salidas IEPE y mV/G

    Cuerpo cuadrado

    Acelerómetros subminiatura
    Acelerómetros piezoeléctricos amplificados, livianos, de perfil bajo ● 25 kHz o 45 kHz ● Salida de carga pC/G, mV/G o IEPE

    Cuerpo cuadrado

    Miniatura - Celdas de carga de acero inoxidable
    Tamaño en miniatura: 12,7 mm a 35,05 mm de diámetro y 11,43 a 38,1 mm de altura; rangos de carga: 50 g a 10000 lb; 0,5 N a 5 kN; o 5 lb a 50000 lb

    Cuerpo cuadrado

    Acelerómetros de T&M
    Las configuraciones incluyen transductores miniatura, medición biaxiales y triaxiales, sumergibles de tipo con tornillos y de montaje con pernos o epoxi.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión compactos y miniatura
    Línea completa de transductores de presión subminiatura livianos con montaje empotrado, diseño de perfil bajo y diafragma al ras para espacios sumamente pequeños.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MAQ14
    Acelerómetros miniatura con salida de carga de uso general ● Conector o cable de salida lateral ● Orificio de montaje UNF 1/4-28 o UNF 10-32 ● Rango dinámico de ±1000 G

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MAQ13
    Acelerómetros miniatura con salida de carga de uso general ● Cable de salida superior ● Orificio de montaje hembra UNF 10-32 ● Rango dinámico de ±800 G

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MA342
    Acelerómetros de alta frecuencia ● 2 Hz a 10 kHz ● Roscas de montaje hembra UNF 1/4-28 ● Conector MS de 2 pines

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 53
    Celdas de carga miniatura de bajo costo ● capacidades de 5 lb a 50.000 lb ● Diseño de diafragma de acero inoxidable

    Cuerpo cuadrado

    Salida de carga
    Acelerómetros piezoeléctricos autogeneradores de perfil bajo ● 10 kHz, 18 kHz, 30 kHz ● Salida de carga o salida de sensibilidad mejorada (pC/G)

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 31
    Celdas de carga miniatura ● Capacidad de diafragma doble resistente: ≤100 lb; diafragma simple: >100 lb ● Accesorios de rosca macho

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 34
    Celdas de carga miniatura ● Precisión de escala completa de ±0,25 % y ±0,30 % ● Rango de 50 g a 1.000 lb ● Acero inoxidable ● Accesorios de rosca hembra

    Cuerpo cuadrado

    Medición y verificación de transductores de presión
    Sensores de presión absoluta, manométrica y manométrica real para especificaciones de verificación y medición, desde procesos industriales generales hasta ubicaciones peligrosas especializadas.

    Cuerpo cuadrado

    IC de sensor angular APS00B
    Desplazamiento magnetorresistivo de alta resolución ● Encapsulado SOIC-8 ● Produce voltajes analógicos dobles que responden a cambios en el ángulo del campo magnético

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de posición y movimiento
    Codificadores, potenciómetros lineales/angulares/rotacionales, sensores de posición rotacional de efecto Hall sin contacto, sensores, resolutores, torque y acelerómetros.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores manuales de tecla
    Opciones de interruptores de uno o dos polos en circuitos sostenidos y momentáneos de tiro único y doble, lámparas de neón y LED y amplia capacidad eléctrica.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de presión solo para EMEA
    Interruptor de acción rápida o de contactos planos de acción directa para EMEA que maneja de 0,018 psi a 40 psi, configurado en fábrica y ajustable, y presión de ruptura de 60 psi.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión de uso intensivo
    Diseñados para las aplicaciones más hostiles. Nuestros productos de presión de uso intensivo son conocidos en toda la industria por su calidad, confiabilidad y servicio superiores.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión empotrados
    Los sensores de presión empotrados tienen un tamaño miniatura para adaptarse a espacios muy pequeños y vienen con rangos de presión de 0 psig a 15.000 psig.

    Cuerpo cuadrado

    LVDT (transductores de desplazamiento) de carrera corta CA-CA
    Transductores de desplazamiento de carrera corta CA-CA ● Rangos de ±0,01 in; ±0,025 in a ±0,5 in; de ±0,02 in a ±0,2 in ● Inmunidad mejorada al ruido eléctrico

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 2D Serie N5X00
    Compacto, liviano y duradero ● Orientador láser o LED ● Omnidireccional ● Se adapta a la mayoría de las aplicaciones de recopilación de datos de uso general

    Cuerpo cuadrado

    CI (circuito integrado) de sensores de dirección, velocidad
    La Serie VM detecta la velocidad, la dirección y la posición de un objetivo de codificador de imán anular. VF401 detecta los imanes anulares de rosca fina. VF526DT proporciona tanto salida de velocidad como dirección.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de torque de reacción para medición de torque
    Indicadores de torque ● Capacidades de 0,1 N-mm a 265 N-mm ● Protección contra la sobrecarga

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de torque de reacción
    Tecnología de galga extensiométrica soldada ● Capacidades de 0,18 Nm a 271K Nm ● Montaje de eje a eje, brida a brida, eje a brida

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    9
    pdf Model 31 Mid Miniature Load Cell Datasheet Hoja de datos English 416.7KB
    pdf Model 31e Mid Miniature Load Cell Datasheet Hoja de datos English 274.5KB
    pdf Model 31e High Miniature Load Cell Datasheet Hoja de datos English 236KB
    pdf Model QWFK-8M Miniature Torque Transducer Datasheet Hoja de datos English 210.3KB
    pdf Model 34 Miniature Load Cell Datasheet Hoja de datos English 254.3KB
    pdf Model 31 Low Miniature Load Cell Datasheet Hoja de datos English 346.3KB
    pdf Model 31e Low Miniature Load Cell Datasheet Hoja de datos English 219.7KB
    pdf Model QWLC-8M Miniature Torque Transducer Datasheet Hoja de datos English 209KB
    pdf Model 31 High Miniature Load Cell Datasheet Hoja de datos English 351.4KB