Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Factor de forma  Tipo de entrada  Cantidad de canales
060-3147-01 DIN de 1/8 Galga extensiométrica: 1 mV/V a 5 mV/V o 5 mV/V a 50 mV/V (opcional) 1
060-3147-02 DIN de 1/8 Galga extensiométrica: 1 mV/V a 5 mV/V o 5 mV/V a 50 mV/V (opcional) 1
060-3147-03 DIN de 1/8 Galga extensiométrica: 1 mV/V a 5 mV/V o 5 mV/V a 50 mV/V (opcional) 1
060-6807-01 DIN de 1/8 Entrada del transductor de alto nivel (amplificada) 1
060-J500-01 DIN de 1/8 Galga extensiométrica mV/V 1
060-J500-03 DIN de 1/8 Galga extensiométrica mV/V 1
060-J500-07 DIN de 1/8 Galga extensiométrica mV/V 1
060-J500-10 DIN de 1/8 Galga extensiométrica mV/V 1
060-J829-01 DIN de 1/8 Voltios/mA de alto nivel 1
060-J829-05 No corresponde Voltios/mA de alto nivel 1
  • PÁGINA
    15
    Cuerpo cuadrado

    Canal único
    transductor CA/transductores de desplazamiento ● Pantalla digital ● Indicador/acondicionadores de transductor de canal único programable ● Factor de forma pequeño DIN de 1/8

    Cuerpo cuadrado

    LVDT aeroespaciales de un canal
    LVDT aeroespaciales de un canal ● pulsación de 8,89 mm a 35,56 mm ]0,35 in a 1,4 in] ● 1 millón de horas como mínimo MTBF ● cuerpo de acero inoxidable 17-4 PH

    Cuerpo cuadrado

    Serie DM
    Instrumento de bajo costo con montaje en banco, bastidor o panel ● Pantalla led de 4½ dígitos ● Caja DIN compacta de ⅛ ● Excitación CA, LVDT y VRT

    Cuerpo cuadrado

    Serie GM-A
    Instrumento de bajo costo ● Pantalla led de 4½ dígitos ● Caja DIN compacta de ⅛ ● Excitación de entrada de alto nivel (amplificada)

    Cuerpo cuadrado

    Serie GM
    Instrumento de bajo costo ● Pantalla led de 4½ dígitos ● Caja DIN compacta de ⅛ ● Excitación de galga extensiométrica

    Cuerpo cuadrado

    Serie SC500
    Instrumento de canal único programable ● Caja DIN de ⅛ ● Disponible en versiones de galga extensiométrica, alto nivel y entrada LVDT

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de dióxido de carbono (CO2)
    Sensores infrarrojos de CO2 no dispersiva (Non-dispersive Infrared, NDIR) para usar en una posible climatización, mediciones de calidad de aire y aplicaciones del sistema de purificación.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 5 FW
    Sensor de proximidad especial ● Superficie de detección de acero inoxidable

    Cuerpo cuadrado

    CRIR E1
    Rango estándar de 400 ppm a 2000 ppm, hasta un rango extendido de 5000 ppm ● Precisión de ±50 ppm ±5 % de lectura

    Cuerpo cuadrado

    CRIR M1
    Rango estándar de 400 ppm a 2000 ppm, hasta un rango extendido de 10000 ppm ● Precisión de ±40 ppm ±3 % de lectura

    Cuerpo cuadrado

    Instrumentación de medición y verificación
    Incluye unidades de uno o varios canales, manómetros, amplificadores en línea, fuentes de alimentación, simuladores de transductores, con base analógica o mediante microprocesador.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 23 FW
    Sensor de proximidad de una pieza de 22,2 mm ● Superficie de detección de acero inoxidable ● Normalmente abierto, sumidero de corriente

    Cuerpo cuadrado

    Pantalla y acondicionador
    Indicadores/acondicionadores de uno y múltiples canales ● Instrumentos portátiles ● Configuración rápida y sencilla ● Unidades de visualización fáciles de leer ● Diseño resistente para usar en el campo

    Cuerpo cuadrado

    Serie 21 FW
    Sensor de proximidad de una pieza de 12 mm ● Superficie de detección de acero inoxidable ● Normalmente abierto, sumidero de corriente

    Cuerpo cuadrado

    Serie NK
    Instrumento de canal único portátil ● Entradas de galgas extensiométricas ● Alimentación con 4 celdas “D”

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    3
    pdf Model SC500 Programmable Single-Channel Transducer Indicator/Conditioner Hoja de datos English 782KB
    pdf RDS-DIN1 Series DIN Rail Mountable Single Channel Interface Module Hoja de datos English 214.7KB
    pdf PK 80103: RDS-DIN1 Series Single Channel Interface Module, Issue 3 Instrucciones de instalación English 66.9KB