6
    Cuerpo cuadrado

    Potenciómetros
    Convert rotary motion into a smooth change of resistance in voltage or current, often used to control position transducers.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 53C
    Versión económica de 380 ● 2 W nominal ● Eje de 0,25 in de diámetro ● Resistencia de 100 Ohm a 5 mOhm, inclusive

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de posición y movimiento
    Encoders, angular/rotary potentiometers, non-contact Hall-effect rotary position sensors, resolvers, torque, & accelerometers.

    Cuerpo cuadrado

    Honeywell Hawk™, serie de 3 in
    Resolutor con múltiples configuraciones de carcasa y transformador rotacional ● 3 in de diámetro ● Velocidades de 1X; 1X y 16X ● Transformador (mecánico, más de 360°) redundante

    Cuerpo cuadrado

    Maquinaria, seguridad, planta de una fábrica

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general del vehículo militar blindado
    Los vehículos militares blindados están diseñados haciendo hincapié en la precisión y velocidad. Estos vehículos requieren soluciones de interruptores y detección que no solo deben resistir, sino destacarse en sus entornos y condiciones de trabajo de alta exigencia.