Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de detección  Frecuencia de operación  Voltaje de alimentación
LCZ260 Único, de velocidad cero de efecto Hall 0 Hz a 15 kHz 4,5 VCC a 26 VCC
LCZ260-30 Único, de velocidad cero de efecto Hall 0 Hz a 15 kHz 4,5 VCC a 26 VCC
LCZ460 Único, de velocidad cero de efecto Hall 0 Hz a 15 kHz 4,5 VCC a 26 VCC
LCZ460-30 Único, de velocidad cero de efecto Hall 0 Hz a 15 kHz 4,5 VCC a 26 VCC
SNDH-H3C-G04 Único, de velocidad cero de efecto Hall 0 Hz a 12 kHz 6,5 VCC a 24 VCC
SNDH-H3L-G01 Único, de velocidad cero de efecto Hall 0 Hz a 15 kHz 4 VCC a 24 VCC
SNDH-H3P-G01 Único, de velocidad cero de efecto Hall 0 Hz a 12 kHz 6,5 VCC a 24 VCC
ZH10 Único, de velocidad cero de efecto Hall 0 Hz a 15 kHz 4 VCC a 24 VCC
  • PÁGINA
    7
    Cuerpo cuadrado

    Sensores de velocidad activos
    Los sensores de velocidad magnéticos y de efecto Hall ofrecen una salida digital directamente al controlador; sin necesidad de acondicionador de señal.

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de velocidad digitales de efecto Hall
    La salida de efecto Hall digital única solo ofrece información sobre la velocidad.

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de velocidad
    Proporcionan detección sin contacto de un objetivo ferroso (afecta un campo magnético) rotacional, como un engranaje, eje o mecanismo similar.

    Cuerpo cuadrado

    Serie SNDH-H
    Carcasa de plástico o acero inoxidable resistente ● Múltiples opciones de conector y longitud de sonda ● Salida digital ● Velocidad cero

    Cuerpo cuadrado

    Serie LCZ
    Bajo costo, bajo consumo, salida digital ● Orientación del sensor hacia el objetivo omnidireccional ● Carcasa de acero inoxidable pequeña ● Velocidad cero

    Cuerpo cuadrado

    Serie ZH10
    Bajo costo, bajo consumo, salida digital ● Orientación del sensor hacia el objetivo omnidireccional ● Carcasa de aluminio pequeña ● Velocidad cero

    Cuerpo cuadrado

    Válvulas y actuadores
    Sensores e interruptores para usar en válvulas, actuadores y medidores de caudal.