Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Presión o fuerza de operación  Voltaje de alimentación  Sensibilidad
FSG005WNPB 0 N a 5 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 6,6 mV/V/N mín., 7,2 mV/V/N mín., 7,8 mV/V/N mín.
FSG010WNPB 0 N a 10 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 3,3 mV/V/N mín., 3,6 mV/V/N mín., 3,9 mV/V/N mín.
FSG015WNPB 0 N a 15 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 2,2 mV/V/N mín., 2,4 mV/V/N mín., 2,6 mV/V/N mín.
FSG020WNPB 0 N a 20 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 1,65 mV/V/N mín., 1,8 mV/V/N mín., 1,95 mV/V/N mín.
PC15132 No corresponde No corresponde No corresponde
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie FSG
    Rangos de fuerza de 0 N a 20 N ● No amplificado, no compensado ● Salida típica de 360 mV ● Desvío extremadamente bajo

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf FSG Series Force Sensors Hoja de datos English 383.6KB
    pdf FSG Series Force Sensors Instrucciones de instalación English 335.8KB