Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango de presión  Unidad de presión  Salida  Material de las piezas impregnadas  Medios
060-1542-03G 200 psi Manométrico 2 mV/V Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-1542-11G 2.000 psi Manométrico 2 mV/V Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-1542-13G 3.000 psi Manométrico 2 mV/V Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-1542-15G 5.000 psi Manométrico 2 mV/V Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-1542-17G 10.000 psi Manométrico 2 mV/V Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
  • PÁGINA
    7
    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión compactos y miniatura
    Línea completa de transductores de presión subminiatura livianos con montaje empotrado, diseño de perfil bajo y diafragma al ras para espacios sumamente pequeños.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de presión solo para EMEA
    Interruptor de acción rápida o de contactos planos de acción directa para EMEA que maneja de 0,018 psi a 40 psi, configurado en fábrica y ajustable, y presión de ruptura de 60 psi.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión compactos y miniatura empotrados
    El acero inoxidable, con un diafragma delgado y laterales pesados, hace que los sensores de presión sean muy resistentes y, a su vez, lo suficientemente delgados para medir presiones bajas.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 26PC
    Compensado ● Presión baja ● salida en mV ● Diferencial, diferencial húmedo/húmedo, manométrica ● DIP, SIP, SMT ● Linealidad e histéresis: 0,5 % típ.

    Cuerpo cuadrado

    Serie de flujo 26PC
    Compensado ● Presión baja ● salida en mV ● Manométrica de flujo ● SIP ● Linealidad e histéresis: 0,35 % típ.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 24PC
    Sin compensar ● Presión baja ● salida en mV ● Absoluta, diferencial, diferencial húmedo/húmedo, manométrica ● DIP, SIP, SMT ● Linealidad e histéresis: 0,5 % típ.

    Cuerpo cuadrado

    Serie de flujo 24PC
    Sin compensar ● Presión baja ● salida en mV ● Manométrica de flujo ● SIP ● Linealidad e histéresis: 0,75 % típ.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    402
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/Unamp Hoja de datos English 1.5MB
    pdf Limitless™ Wireless Pressure Sensor, WPS Series Datasheet Hoja de datos English 1.1MB
    pdf Model G Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 231.4KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series Hoja de datos English 4.5MB
    pdf Model HL-A-5 High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 315.7KB
    pdf Model ZK Digital Pressure Test Gauge Datasheet Hoja de datos English 287.5KB
    pdf Model A-105 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 300.3KB
    pdf Model S Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 294.4KB
    pdf Model JH High Pressure Digital Gauge Datasheet Hoja de datos English 310.1KB
    pdf 24PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi Hoja de datos English 1.1MB
    pdf Model Super TJE Ultra Precision Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 353.1KB
    pdf Model FP2000 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 462.9KB
    pdf Model HL-Z High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 329.8KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: NBP Series, Uncomp/Unamp Hoja de datos English 1.3MB
    pdf Model IP Industrial Pressure Transducer Platform Datasheet Hoja de datos English 539.4KB
    pdf SDX IND Series Pressure Sensors (Compensated 0 to 5 in H2O and 0 to 10 in H2O) Hoja de datos English 111.7KB
    pdf Model FP5000 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 341.8KB
    pdf Model Z Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 383.7KB
    pdf Model 911FMD Low Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 261KB
    pdf Model A-105A Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 217.9KB
    pdf Model JP Food/Pharmaceutical Pressure Gauge Datasheet Hoja de datos English 289.6KB
    pdf ASDX Series Analog Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors Hoja de datos English 571.9KB
    pdf Limitless™ Intrinsically Safe Wireless Pressure Sensor, IS-WPS Series Datasheet Hoja de datos English 985.4KB
    pdf Model TJE Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 380.9KB
    pdf Model JK Digital Pressure Gauge Datasheet Hoja de datos English 258.5KB
    pdf Model JD Differential Pressure Gauge Datasheet Hoja de datos English 286.8KB
    pdf Model QWFK-8M Miniature Torque Transducer Datasheet Hoja de datos English 210.3KB
    pdf Mating Connectors and Cable Assemblies Datasheet Hoja de datos English 1.8MB
    pdf SLP Series Pressure Sensors (Low Pressure) Hoja de datos English 300.7KB
    pdf Model KZ Low Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 328.4KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series, Comp/Amp Hoja de datos English 2.3MB
    pdf Model DS Digital Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 233.4KB
    pdf Model DPS Digital Pressure Transducer with CANopen® Datasheet Hoja de datos English 775.5KB
    pdf Model 420 DP High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 266.8KB
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers Hoja de datos English 1.9MB
    pdf Model 911FMD Mid Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 249.3KB
    pdf 19 mm Series Hoja de datos English 1.8MB
    pdf Model A-205 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 259.2KB
    pdf SX SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 1 psi through 0 psi to 150 psi) Hoja de datos English 76.4KB
    pdf Models AC& JC Portable Pressure Calibrators Datasheet Hoja de datos English 416KB
    pdf Model JR Remote Pressure Gauge Datasheet Hoja de datos English 304.5KB
    pdf Model TJE Low Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 348.9KB
    pdf ASDX Series Digital Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors Hoja de datos English 727.3KB
    pdf ISA100 Wireless Pressure Sensor, WPS Series Datasheet Hoja de datos English 996.9KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Hoja de datos English 2.9MB
    pdf Model F Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 261.6KB
    pdf Models AS25D Aerospace Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 213.6KB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers Hoja de datos English 1.6MB
    pdf Model TJE Ultra Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 353.1KB
    pdf Model A-5 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 383.5KB
  • Ver próximos 50 resultados