Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161017==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Amperaje  Circuitos  Actuador  Terminación  Sellado
V15W-DZ200-AW1 0,1 A SPDT Botón terminales de 4,8 mm x 0,8 mm Hermético
V15W-DZ200A02-AW1 0,1 A SPDT Palanca recta terminales de 4,8 mm x 0,8 mm Hermético
V15W-DZ200A02-W2 5 A SPDT Palanca recta terminales de 4,8 mm x 0,8 mm Hermético
V15W-DZ200A04-W2 5 A SPDT Palanca simulando rodillo terminales de 4,8 mm x 0,8 mm Hermético
V15W-DZ200A05-AW1 0,1 A SPDT Palanca con rodillo terminales de 4,8 mm x 0,8 mm Hermético
V15W-DZ200A06-AW1 0,1 A SPDT Palanca con rodillo largo terminales de 4,8 mm x 0,8 mm Hermético
V15W-DZ200A06-W2 5 A SPDT Palanca con rodillo largo terminales de 4,8 mm x 0,8 mm Hermético
V15W-EZ200-W3 10 (2) A SPDT Botón terminales de 4,8 mm x 0,5 mm Hermético
V15W-WZ200-W3 10 (2) A SPDT Botón hilos largos de 300 mm IP67
V15W-WZ200A02-AW1 0,1 A SPDT Palanca recta hilos largos de 300 mm IP67
V15W-WZ200A02-W2 5 A SPDT Palanca recta hilos largos de 300 mm IP67
V15W-WZ200A06-AW1 0,1 A SPDT Palanca con rodillo largo hilos largos de 300 mm IP67
ZD20S10A01 10 mA SPDT Botón Terminales No
ZD20S10A02 10 mA SPDT Botón Terminales No
ZD20S20A01 10 mA SPDT Botón PCB recto No
ZD20S20A02 10 mA SPDT Botón PCB recto No
ZD20S20A03 10 mA SPDT Botón PCB recto No
ZD20S20A04 10 mA SPDT Botón PCB recto No
ZD20S20A05 10 mA SPDT Botón PCB recto No
ZD20S20A06 10 mA SPDT Botón PCB recto No
ZD20SA01EA 10 mA SPDT Botón Hilos conductores principales IP67
ZD20SA02EA 10 mA SPDT Botón Hilos conductores principales IP67
ZD30S10A01 3 A SPDT Botón Terminales No
ZD30S10A02 3 A SPDT Botón Terminales No
ZD30S20A01 3 A SPDT Botón PCB recto No
ZD30S20A02 3 A SPDT Botón PCB recto No
ZD30S20A03 3 A SPDT Botón PCB recto No
ZD30S20A04 3 A SPDT Botón PCB recto No
ZD30S20A05 3 A SPDT Botón PCB recto No
ZD30S20A06 3 A SPDT Botón PCB recto No
ZD30SA01EA 3 A SPDT Botón Hilos conductores principales IP67
ZD30SA02EA 3 A SPDT Botón Hilos conductores principales IP67
ZW10E15CD1 0,1 A SPDT Palanca recta Ángulo para soldar IP00
ZW10E70FD1 0,1 A SPDT Palanca con rodillo Soldadura larga IP00
ZW10E90FW1 0,1 A SPDT Palanca con rodillo Cable de salida inferior IP67
ZW50F15AD1 5 A SPDT Botón Ángulo para soldar IP00
ZW50F90HW1 5 A SPDT Palanca simulando rodillo Cable de salida inferior IP67
  • PÁGINA
    4
    Cuerpo cuadrado

    Interruptores básicos herméticos
    Los interruptores están sellados según la especificación IP67 y son aptos para aplicaciones en las que el montaje del interruptor podría estar expuesto a líquidos o partículas contaminantes.

    Cuerpo cuadrado

    Serie ZD
    Hasta 3 A CA y CC (UL, cUL, ENEC, CQC) ● Variedad de actuadores, fuerzas y terminaciones ● El montaje incluye pasadores integrados y centros de 9,5 mm

    Cuerpo cuadrado

    Serie V15W
    Hasta 10 A CA y 5 A CC (UL, cUL, ENEC, CQC) ● Variedad de configuraciones ● Montaje diagonal de 22,2 mm x 10,3 mm ● IP67 con terminaciones precableadas

    Cuerpo cuadrado

    Serie ZW
    Émbolo sellado ● Hasta 5 A (UL, cUL), 6 A (ENEC, CQC) ● Variedad de configuraciones ● Centros de montaje lateral de 9,5 mm ● Terminación precableada IP67

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf White Paper: Performance In. Water Out. Watertight Basic Switches Documentos técnicos English 476.8KB