Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161015==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Salida de voltaje (pico a pico) mín.  Frecuencia de operación  Diámetro
3010A 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010A25 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010AN 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010AN25 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010AN30 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010AN40 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010AN50 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010H20 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010S20 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010S30 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3015A 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3015A17 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3015A35 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3015S13 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3015SS13 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3015SS25 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3050 12 Vp-p 60 kHz 6,4 mm (0,250 pulg.)
3050A13 12 Vp-p 60 kHz 6,4 mm (0,250 pulg.)
3050A20 12 Vp-p 60 kHz 6,4 mm (0,250 pulg.)
3050S10 12 Vp-p 60 kHz 6,4 mm (0,250 pulg.)
3080 8 Vp-p 60 kHz 8,0 mm (0,313 pulg.)
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Serie VRS de uso general
    Velocidades medias a altas o en ambientes con alto ruido electrónico y distancias de actuación relativamente pequeñas.

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de velocidad pasivos
    Los sensores de VRS generan una salida de voltaje analógica cuando el objetivo gira más allá del sensor. Se necesita una interfaz eléctrica separada para procesar la salida a una señal digital.

    Cuerpo cuadrado

    VRS industrial
    Amplia gama de productos para ubicaciones peligrosas y salidas/resoluciones/temperaturas altas industriales, así como requisitos de uso general.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf General Purpose Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Hoja de datos English 156.1KB