Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161005==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Salida de voltaje (pico a pico) mín.  Frecuencia de operación  Diámetro
3042A 30 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3042H20 30 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3070A 60 Vp-p 40 kHz 19,5 mm (0,750 pulg.)
3070A35 60 Vp-p 40 kHz 19,5 mm (0,750 pulg.)
3090A 60 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3090A35 60 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Serie VRS para ubicaciones peligrosas
    Se requiere sensor a prueba de explosiones o intrínsecamente seguro.

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de velocidad pasivos
    Los sensores de VRS generan una salida de voltaje analógica cuando el objetivo gira más allá del sensor. Se necesita una interfaz eléctrica separada para procesar la salida a una señal digital.

    Cuerpo cuadrado

    VRS industrial
    Amplia gama de productos para ubicaciones peligrosas y salidas/resoluciones/temperaturas altas industriales, así como requisitos de uso general.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Hazardous Location Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Hoja de datos English 247.8KB