Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Acondicionamiento de señal  Compensación térmica  Rango de presión/flujo  Compatibilidad de medios
AWM1100V No amplificado (mV) -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) ±200 SCCM Gas seco únicamente
AWM1200V No amplificado (mV) -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) ±10,0 mbar [4,0 H2O] Gas seco únicamente
AWM1300V No amplificado (mV) -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) 1000 sccm (1,0 SLPM) a -600 sccm Gas seco únicamente
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie AWM1000
    Sin compensar ● ±200 SCCM, 1000 SCCM a -600 SCCM; ±5,0 mbar, ±10,0 mbar ● Salida analógica

    Cuerpo cuadrado

    Serie AWM90000
    Sin compensar ● ±200 SCCM, ±5,0 mbar ● Salida analógica

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf AWM1000 Series Airflow Sensors, Unamplified Información del catálogo English 263.3KB