Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161001==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango de presión  Tipo de medición  Tipo de puerto  Conexión eléctrica
SPT4V0005PG5W02 0 psi a 5 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0005PG6W02 0 psi a 5 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0010PG5W01 0 psi a 10 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 30,1 cm (1 ft)
SPT4V0015PA4W02 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0015PA4W12 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 3,6 m (12 ft)
SPT4V0015PA5W02 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0015PA5W06 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 1,8 m (6 ft)
SPT4V0015PA6W02 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0015PG4W02 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0015PG4W06 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 1,8 m (6 ft)
SPT4V0015PG5W02 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0015PG7B 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde Conector tipo bayoneta
SPT4V0015PG7W02 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0015PV6W02 0 psi a 15 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0030PA4W02 0 psi a 30 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0030PA4W12 0 psi a 30 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 3,6 m (12 ft)
SPT4V0030PA5W02 0 psi a 30 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0030PA6W02 0 psi a 30 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0030PA9W02 0 psi a 30 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0030PA9W08 0 psi a 30 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 2,4 m (8 ft)
SPT4V0030PG5B 0 psi a 30 psi No corresponde No corresponde Conector tipo bayoneta
SPT4V0030PG5W02 0 psi a 30 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0050PA4B 0 psi a 50 psi No corresponde No corresponde Conector tipo bayoneta
SPT4V0050PA4W02 0 psi a 50 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0050PA5B 0 psi a 50 psi No corresponde No corresponde Conector tipo bayoneta
SPT4V0050PA5W02 0 psi a 50 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0050PA9W02 0 psi a 50 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0050PG4W02 0 psi a 50 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0050PG5W02 0 psi a 50 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0050PG7B 0 psi a 50 psi No corresponde No corresponde Conector tipo bayoneta
SPT4V0050PG7W02 0 psi a 50 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0100PA4W02 0 psi a 100 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0100PA4W03 0 psi a 100 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 91,4 cm (3 ft)
SPT4V0100PA4W09 0 psi a 100 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 2,7 m (9 ft)
SPT4V0100PA5W02 0 psi a 100 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0100PA7B 0 psi a 100 psi No corresponde No corresponde Conector tipo bayoneta
SPT4V0100PA7W02 0 psi a 100 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0100PG4B 0 psi a 100 psi No corresponde No corresponde Conector tipo bayoneta
SPT4V0100PG4W02 0 psi a 100 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0100PG5W02 0 psi a 100 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0100PG7B 0 psi a 100 psi No corresponde No corresponde Conector tipo bayoneta
SPT4V0100PG7W02 0 psi a 100 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0200PA4W02 0 psi a 200 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0200PA5B 0 psi a 200 psi No corresponde No corresponde Conector tipo bayoneta
SPT4V0200PA5W02 0 psi a 200 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0200PA9W02 0 psi a 200 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0200PG4W02 0 psi a 200 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0200PG5W02 0 psi a 200 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0200PG6W02 0 psi a 200 psi No corresponde No corresponde Cable tipo latiguillo; 61 cm (2 ft)
SPT4V0200PG7B 0 psi a 200 psi No corresponde No corresponde Conector tipo bayoneta
  • Ver próximos 50 resultados
  • PÁGINA
    5
    Cuerpo cuadrado

    Serie SPT
    Amplificado y no amplificado ● Absoluta, manométrica, manométrica sellada, al vacío ● piezas impregnadas con acero inoxidable 316L ● 0 psi a 3 psi a 0 psi a 5000 psi

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos agrícolas
    Sensores e interruptores para ayudar a que los vehículos agrícolas funcionen de forma eficiente y confiable.

    Cuerpo cuadrado

    Serie PX2
    Amplificado ● TEB de ±2 % FSS ● Absoluta, manométrica sellada, manométrica con abertura ● Acero inoxidable 304 ● 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi

    Cuerpo cuadrado

    Serie PX3
    Amplificado ● ±1 % FSS típ. TEB ● Absoluta, manométrica sellada ● Latón C36000 ● 1 bar a 50 bar | 15 psi a 700 psi

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos para minería/construcción
    Los controles de vehículos, sensores e interruptores de Honeywell han alimentado la industria del transporte durante 75 años, con aplicaciones y partes de alto desempeño.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf SPT Series Low Cost, Stainless Steel Media Isolated Pressure Sensors Hoja de datos English 705.4KB