Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Tipo de terminación  Amperaje
109HM1 No corresponde No corresponde 0,5 A
114HM1-2 No corresponde No corresponde 0,1 A
11HM1 No corresponde No corresponde 3 A
12HM1-1 No corresponde No corresponde 3 A
14HM6 No corresponde No corresponde 1 A
15HM5 No corresponde No corresponde 3 A
16HM1-1 No corresponde No corresponde 3 A
17HM5 No corresponde No corresponde 1 A
18HM1-1 No corresponde No corresponde 1 A
19HM1 No corresponde No corresponde 0,5 A
1HM1 No corresponde No corresponde 5 A
1HM19 No corresponde No corresponde 4 A
2HM1-1 No corresponde No corresponde 5 A
2HM1-6 No corresponde No corresponde 5 A
2HM19-1 No corresponde No corresponde 4 A
2HM19-5 No corresponde No corresponde 4 A
3HM1 No corresponde No corresponde 1 A
5HM1 No corresponde No corresponde 4 A
5HM11 No corresponde No corresponde 4 A
6HM1-1 No corresponde No corresponde 4 A
6HM4 No corresponde No corresponde 4 A
8HM1-1 No corresponde No corresponde 1 A
9HM1 No corresponde No corresponde 0,5 A
9HM30-REL-PGM No corresponde No corresponde 0,5 A
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie HM
    Hasta 4 A CA (400 Hz) y CC ● SPDT ● Variedad de actuadores auxiliares y terminaciones ● Centros de montaje lateral de 9,5 mm ● Listados MIL-PRF-8805 y UL

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf MICRO SWITCH HM Series Hermetic Sealed Basic Switches Hoja de datos English 2.3MB
    pdf HM Series Hermetically Sealed Basic Switches Información del catálogo English 252.7KB