Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Factor de forma  Tipo de entrada  Cantidad de canales
060-3155-01 No corresponde 0,5 mV/V a 4 mV/V 1
7541-101 No corresponde Cualquier transductor de 80 ohmios a 2.000 ohmios, cableado directo o conexión con transformador. Compatible con circuitos de 4, 6 o 7 cables No corresponde
7541-111 No corresponde Cualquier transductor de 80 ohmios a 2.000 ohmios, cableado directo o conexión con transformador. Compatible con circuitos de 4, 6 o 7 cables No corresponde
7541-112 No corresponde Cualquier transductor de 80 ohmios a 2.000 ohmios, cableado directo o conexión con transformador. Compatible con circuitos de 4, 6 o 7 cables No corresponde
7541-115 No corresponde Cualquier transductor de 80 ohmios a 2.000 ohmios, cableado directo o conexión con transformador. Compatible con circuitos de 4, 6 o 7 cables No corresponde
7554-101 No corresponde ±4,5 mV/V, galga extensiométrica 1
  • PÁGINA
    12
    Cuerpo cuadrado

    Portátil
    Acondicionamiento de señal y pantalla de transductor portátil ● indicadores de acondicionador con galga extensiométrica CC o con guía CA ● Pantallas LCD fáciles de leer ● Revestimiento resistente

    Cuerpo cuadrado

    Serie AWM700
    Compensado ● 200 SLPM, ±300 SLPM ● Salida analógica

    Cuerpo cuadrado

    Manual
    Acondicionamiento de señal o indicaciones de celda/fuerza ● A batería ● Carcasa resistente ● Entrada de transductor con galga extensiométrica/puente

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1254
    Sensor de torque de llave de tubo modelo 1254 con codificador opcional (E) ● 50 lb-in a 200 lb-in; 50 lb-ft a 1.000 lb-ft ● Configuraciones de dado hexagonal (tamaños de 50 y 100 in-lb) y de dado cuadrado 200 lb-in y superiores ● Histéresis y no linealidad del 0,15 % ● Adaptables para uso portátil

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de torque con anillo colector y dado cuadrado
    Sensores de torque con anillo colector, de dado cuadrado ● Capacidades de 5,6 Nm a 1355,8 Nm ● Configuraciones de dado cuadrado y hexagonal (tamaños de in-lb)

    Cuerpo cuadrado

    Motor de escaneo 1D EV15
    Basado en un sensor de CMOS de dos líneas ● Ofrece una combinación ideal de tamaño y potencia para su uso en dispositivos fijos o portátiles de espacio limitado

    Cuerpo cuadrado

    Motores e impulsores

    Cuerpo cuadrado

    Pantalla y acondicionador
    Indicadores/acondicionadores de uno y múltiples canales ● Instrumentos portátiles ● Configuración rápida y sencilla ● Unidades de visualización fáciles de leer ● Diseño resistente para usar en el campo

    Cuerpo cuadrado

    Serie HH
    Instrumento portátil manual ● Pantalla led de 3½ dígitos ● Alimentación con una batería de 9 V

    Cuerpo cuadrado

    Sensor MicroPressure para dispositivos médicos
    Un sensor de salida digital de solo 5 mm x 5 mm podría revolucionar sus dispositivos médicos portátiles.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 7561-PSD
    Instrumento portátil manual ● Pantalla LCD de 7½ dígitos ● Alimentado por 2 baterías “AA”

    Cuerpo cuadrado

    Serie NK
    Instrumento de canal único portátil ● Entradas de galgas extensiométricas ● Alimentación con 4 celdas “D”