Resultados de búsqueda
PRODUCTO | Tipo de producto | Montaje | Horas | Precisión | Terminación | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LM-HH2AS-H11 | Horómetro LCD con MCU (unidad de microcontrolador) | 2 tornillos | 0 a 99.999,9 horas | ±200 ppm/hora | Pala de 1/4 in |
![]() |
LM-HH3AS-H11 | Horómetro LCD con MCU (unidad de microcontrolador) | 2 tornillos | 0 a 99.999,9 horas | ±200 ppm/hora | Pala de 1/4 in |
![]() |
LM-HH4AS-H11 | Horómetro LCD con MCU (unidad de microcontrolador) | 2 tornillos | 0 a 99.999,9 horas | ±200 ppm/hora | Pala de 1/4 in |
![]() |
LM-HHFAS-H11 | Horómetro LCD con MCU (unidad de microcontrolador) | 2 tornillos | 0 a 99.999,9 horas | ±200 ppm/hora | Pala de 1/4 in |
PÁGINA | |
---|---|
![]() |
Horómetros CA/CC - Serie LM Medidor retroiluminado digital ● UL/CE ● Caja resistente a descargas eléctricas con sellado IP67 ● Funcionamiento de 9 V a 64 V CC/CA (50 Hz a 500 Hz) |
DOCUMENTO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO | |
---|---|---|---|---|
![]() |
LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Product Sheet | Hoja de datos | English | 1008.7KB |
![]() |
HMD Series Hour Meters | Hoja de datos | English | 230.8KB |
![]() |
50082092: LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Installation Instructions | Instrucciones de instalación | English | 601.5KB |
![]() |
Hour Meters Line Guide | Guía de línea de productos | English | 579.3KB |
![]() |
True Time Stamp - Hour Meters | Estudio de caso | English | 350KB |
![]() |
LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Nomenclature Tree | Árbol de nomenclatura de productos | English | 887.5KB |
Test Tab