Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Contactos  Presión de operación  Terminación eléctrica  Puntos definidos estándar de fábrica  Conector
PBN1B222-A Oro 0,5 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 0,5 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-B Oro 1,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 1,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-C Oro 1,5 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 1,5 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-D Oro 2,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 2,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-E Oro 3,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 3,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-F Oro 4,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 4,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-G Oro 6,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 6,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-J Oro 8,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 8,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-K Oro 10,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 10,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-L Oro 12,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 12,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-M Oro 15,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 15,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-N Oro 20,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 20,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-P Oro 30,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 30,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-Q Oro 40,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 40,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B222-R6 Oro 10,0 inH2O a 50,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm No corresponde Puertos perpendiculares lisos de 5 mm
PBN1B222-R7 Oro 51,0 inH2O a 416,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm No corresponde Puertos perpendiculares lisos de 6 mm
PBN1B222-S Oro 50,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 50,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN1B332-A Oro 0,5 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 0,5 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN1B332-B Oro 1,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 1,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN1B332-C Oro 1,5 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 1,5 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN1B332-D Oro 2,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 2,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN1B332-E Oro 3,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 3,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN1B332-F Oro 4,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 4,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN1B332-G Oro 6,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 6,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN1B332-K Oro 10,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 10,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN1B332-M Oro 15,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 15,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN1B332-N Oro 20,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 20,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN1B332-P Oro 30,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 30,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN1B332-Q Oro 40,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 40,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN1B332-R6 Oro 10,0 inH2O a 50,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm No corresponde Puertos dentados radiales de 6 mm
PBN1B332-R7 Oro 51,0 inH2O a 416,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm No corresponde Puertos dentados radiales de 7 mm
PBN1B332-S Oro 50,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 50,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN3C421-B Plata 1,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 1,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN3C421-D Plata 2,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 2,0 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN3C421-H Plata 6,5 inH2O Conexión rápida de 6,3 mm x 0,8 mm 6,5 inH2O Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN3C451-D Plata 2,0 inH2O Bifurcada tipo pestaña de 4,8 mm x 0,5 mm 2,0 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN3D421-R1 Plata 10,0 inH2O a 28,0 inH2O Conexión rápida de 6,3 mm x 0,8 mm No corresponde Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN3D421-R2 Plata 35,0 inH2O a 75,0 inH2O Conexión rápida de 6,3 mm x 0,8 mm No corresponde Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN3D441-R1 Plata 10,0 inH2O a 28,0 inH2O Conexión rápida de 6,3 mm x 0,8 mm No corresponde Puertos ajustables
PBN3D441-R2 Plata 35,0 inH2O a 75,0 inH2O Conexión rápida de 6,3 mm x 0,8 mm No corresponde Puertos ajustables
PBN3D451-H Plata 6,5 inH2O Conexión rápida de 6,3 mm x 0,8 mm 6,5 inH2O Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN3D451-R1 Plata 10,0 inH2O a 28,0 inH2O Conexión rápida de 6,3 mm x 0,8 mm No corresponde Puertos ajustables
PBN3D451-R2 Plata 35,0 inH2O a 75,0 inH2O Conexión rápida de 6,3 mm x 0,8 mm No corresponde Puertos ajustables
PBN3E421-R8 Plata 83,0 inH2O a 416,0 inH2O Conexión rápida de 6,3 mm x 0,8 mm No corresponde Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN3E421-R9 Plata 416,0 inH2O a 1109,0 inH2O Conexión rápida de 6,3 mm x 0,8 mm No corresponde Puertos perpendiculares lisos de 4 mm
PBN3E441-R8 Plata 83,0 inH2O a 416,0 inH2O Conexión rápida de 6,3 mm x 0,8 mm No corresponde Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN3E441-R9 Plata 416,0 inH2O a 1109,0 inH2O Conexión rápida de 6,3 mm x 0,8 mm No corresponde Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN3E451-R8 Plata 83,0 inH2O a 416,0 inH2O Conexión rápida de 6,3 mm x 0,8 mm No corresponde Puertos dentados radiales de 5 mm
PBN3E451-R9 Plata 416,0 inH2O a 1109,0 inH2O Conexión rápida de 6,3 mm x 0,8 mm No corresponde Puertos dentados radiales de 5 mm
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de presión solo para EMEA
    Interruptor de acción rápida o de contactos planos de acción directa para EMEA que maneja de 0,018 psi a 40 psi, configurado en fábrica y ajustable, y presión de ruptura de 60 psi.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    55
    pdf Series 5000 Extended Duty Pressure Switch Datasheet Hoja de datos English 121.4KB
    pdf HP, HE, MH, ME, LP, and LE Series Pressure Switches Datasheet Hoja de datos English 2.9MB
    pdf PBN Series Pressure Switch and Sensor Datasheet Hoja de datos English 872.3KB
    pdf 1HP Aerospace Pressure Switch Product Sheet Hoja de datos English 253.6KB
    pdf 霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10.34 bar 到310.26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3.5 psi 到150 psi [0.24 bar 到10.34 bar] 数据表 Hoja de datos Chino simplificado 2.9MB
    pdf Manocontacts Honeywell Haute pression : Série HP, Série HE Réglé en usine de 150 psi à 4500 psi [10,34 bar à 310,26 bar] Basse pression : Série LP, Série LE Réglé en usine ou sur site de 3,5 psi à 150 psi [0,24 bar à 10,34 bar] Fiche technique Hoja de datos Francés 2.9MB
    pdf Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4.500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt Hoja de datos Alemán 2.9MB
    pdf Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici Hoja de datos Italiano 2.9MB
    pdf ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10.34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3.5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート Hoja de datos Japonés 2.9MB
    pdf Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 150 psi ~ 4500 psi[10.34 bar ~ 310.26 bar]로 공장 설정 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 3.5 psi ~ 150 psi[0.24 bar ~ 10.34 bar]로 공장 설정 또는 현장 조정 데이터시트 Hoja de datos Coreano 2.9MB
    pdf Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Nastawiane fabrycznie w zakresie od 150 psi do 4500 psi (10,34 bara do 310,26 bara) Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE Nastawiane fabrycznie lub w miejscu instalacji od 3,5 psi do 150 psi (0,24 bara do 10,34 bara) Dane techniczne Hoja de datos Polaco 2.9MB
    pdf Реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Фабричная настройка от 150 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 10,34 до 310,26 бар] Низкое давление: серии LP, LE Фабричная настройка или возможность регулировки на месте от 3,5 до 150 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 10,34 бар] Спецификация Hoja de datos Ruso 2.9MB
    pdf Honeywell Basınç Anahtarları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Fabrika ayarı 150 psi ile 4500 psi [10,34 bar ile 310,26 bar] arasındadır Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi Fabrika ayarı veya sahada yapılabilir ayar 3,5 psi ile 150 psi [0,24 bar ile 10,34 bar] arasındadır Veri sayfası Hoja de datos Turco 2.9MB
    pdf 50038194: Honeywell Pressure Switches Installation Instructions, HP-HE-MH-ME-LP-LE Series Instrucciones de instalación English 2.6MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关安装说明 高压:HP 系列,HE 系列 低压:LP 系列,LE 系列 (3.5 psi 至4500 psi [0.24 bar 至310.26 bar]) Instrucciones de instalación Chino simplificado 2.6MB
    pdf Anweisungen zum Einbau des Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie (3,5 psi bis 4500 psi [0,24 bar bis 310,26 bar]) Instrucciones de instalación Alemán 2.6MB
    pdf Istruzioni per l'installazione degli interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Bassa pressione: LP Series, LE Series (da 3,5 psi a 4500 psi [da 0,24 bar a 310,26 bar]) Instrucciones de instalación Italiano 2.6MB
    pdf 取り付け方法説明書: ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ (3.5 psi~4500 psi [0,24 bar~310,26 bar]) Instrucciones de instalación Japonés 2.6MB
    pdf 설치 지침서 - Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 (3.5 psi ~ 4500 psi[0.24 bar ~ 310.26 bar]) Instrucciones de instalación Coreano 2.6MB
    pdf Instrukcja instalacji Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE (3,5 psi do 4500 psi (0,24 bara do 310,26 bara)) Instrucciones de instalación Polaco 2.6MB
    pdf Инструкции по установке для реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Низкое давление: серии LP, LE (от 3,5 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 310,26 бар]) Instrucciones de instalación Ruso 2.6MB
    pdf Honeywell Basınç Anahtarları için Montaj Talimatları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi (3,5 psi ila 4500 psi [0,24 bar ila 310,26 bar]) Instrucciones de instalación Turco 2.6MB
    pdf Pressure Switch Line Guide Guía de línea de productos English 691.6KB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide (Japanese) Guía de familias de productos English 1.8MB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide Guía de familias de productos English 1.4MB
    pdf ME Series Screw Terminal CAD Drawing Modelo CAD English 2.2MB
    pdf MH Series Integrated AMP CAD Drawing Modelo CAD English 1MB
    pdf ME Series Wireout CAD Drawing Modelo CAD English 1.3MB
    pdf MH Series Integrated Deutsch CAD Drawing Modelo CAD English 843.6KB
    pdf MH Series Screw Terminal CAD Drawing Modelo CAD English 1.7MB
    pdf LP Series Integrated AMP 50074488-006 CAD Drawing Modelo CAD English 1.5MB
    pdf LP Series Wireout Pigtail 50074488-006 CAD Drawing Modelo CAD English 641.2KB
    pdf MH Series Wireout CAD Drawing Modelo CAD English 372.9KB
    pdf HP Series Blade Terminal CAD Drawing Modelo CAD English 1021KB
    pdf HP Series Integrated AMP CAD Drawing Modelo CAD English 1.3MB
    pdf HP Series Wireout CAD Drawing Modelo CAD English 920.6KB
    pdf ME Series Integrated Deutsch CAD Drawing Modelo CAD English 2.1MB
    pdf MH Series Blade Terminal CAD Drawing Modelo CAD English 877.5KB
    pdf LP Series Integrated Deutsch 50074488-006 CAD Drawing Modelo CAD English 1.7MB
    pdf LP Series Screw Terminal 50074488-006 CAD Drawing Modelo CAD English 1.5MB
    pdf LP Series Blade Terminal 50074488-006 CAD Drawing Modelo CAD English 1.5MB
    pdf HP Series Screw Terminal CAD Drawing Modelo CAD English 2.3MB
    pdf ME Series Integrated AMP CAD Drawing Modelo CAD English 2.7MB
    pdf HP Series Integrated Deutsch CAD Drawing Modelo CAD English 1.5MB
    pdf ME Series Blade Terminal CAD Drawing Modelo CAD English 997KB
    pdf Technical Note: Honeywell Pressure Switches - Smart Diagnostic Technology Nota sobre aplicaciones English 350KB
    pdf Honeywell Pressure Switches HP-HE-ME-LP-LE Series Applications Nota sobre aplicaciones English 1.2MB
    pdf Electronic Sensors and MICRO SWITCH Switches in Industrial Air Compressors Nota sobre aplicaciones English 502.5KB
    pdf Series 1000 Pressure Switch Hydraulic Brake Light Application Note Nota sobre aplicaciones English 61.9KB
    pdf Case Study: 1HP Series Aerospace Pressure Switch Estudio de caso English 1.5MB
  • Ver próximos 5 resultados