Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de producto  Montaje  Corriente de operación  Rango de corriente detectado
CSLW6B1 Integrado al circuito PCB en 5 pines No corresponde ±1 A
CSLW6B200M Integrado al circuito PCB en 5 pines No corresponde ±200 mA
CSLW6B40M Integrado al circuito PCB en 5 pines No corresponde ±40 mA
CSLW6B5 Integrado al circuito PCB en 5 pines No corresponde ±5 A
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie CSLW
    corriente AC, CC ● Rangos de corriente de detección de ±1 A, ±5 A, ±40 mA, ±200 mA ● Tiempo de respuesta de 3 µs ● PCB (placa de circuito impreso)

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf CSLW Series Miniature Wired Open-Loop Current Sensors Hoja de datos English 229.8KB