Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Tipo de terminación  Amperaje
1XE1 No corresponde No corresponde 7 A
1XE1-T No corresponde No corresponde 7 A
1XE201 No corresponde No corresponde 7 A
1XE202 No corresponde No corresponde 7 A
1XE203 No corresponde No corresponde 7 A
1XE301 No corresponde No corresponde 1 A
1XE401-T No corresponde No corresponde 1 A
5XE1 No corresponde No corresponde 7 A
5XE1-T No corresponde No corresponde 7 A
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie XE
    7 A CA y CC ● Variedad de actuadores auxiliares, fuerzas de funcionamiento y terminaciones ● Centros de montaje lateral de 4,8 mm ● Listados MIL-PRF-8805 y UL

    Cuerpo cuadrado

    Serie SE
    5 A CA y CC ● Variedad de actuadores auxiliares, fuerzas de funcionamiento y terminaciones ● Montaje lateral de 9,5 mm ● Códigos de catálogo UL selectos

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf MICRO SWITCH SE/XE Series Miniature Sealed Basic Switches Hoja de datos English 1.1MB
    pdf SE/XE Series Environment Sealed Basic Switches Información del catálogo English 296.2KB